Marcature in acciaio X-MC S 5.6/10
Caratteri per lettere e numeri stretti, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo
- Applicazione: Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 462 CM, DX 462 HM
- Tipo di carattere: Affilato
I clienti hanno cercato anche caratteri per marcatura o caratteri marcanti.
Scegli le opzioni
Carattere marcante
- A-Z
- 0-9
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- X
- Y
- Z
- w
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 67.86
Dati tecnici
Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Altezza tipo di carattere
10 mm
Larghezza
5.6 mm
Materiali di base
Acciaio
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Un'alternativa più efficiente alla stampa manuale di lettere e numeri sull'acciaio
- Aiuta ad aumentare il comfort la sicurezza e la produttività dell'utente
- Sistema più rapido e affidabile - 5 secondi per marcatura
- Utilizzo di massimo 10 caratteri per volta sulla testa marcante
- Contorni appuntiti – per applicazioni resistenti alle sollecitazioni quali incisione su acciaio caldo, sollevatori, automotrici, equipaggiamento pesante, pali e imbarcazioni
Applicazioni
- Marcatura su strutture metalliche per identificazione, tracciabilità e controllo di qualità nelle strutture di acciaio, impianti di produzione, istituti di controllo ecc.
- Per marcare lastre, blumi, billette e lingotti, nonché sezioni d’acciaio leggere, medie o pesanti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consultazione & Supporto
Inserire testo