REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Cartucce Clean-Tec lunghe calibro .27 a nastro da utilizzare con inchiodatrici per il fissaggio di coperture metalliche

  • Da utilizzare con (attrezzi): DX 750, DX 76, DX 76 PTR
  • Tipo propulsore: 6,8/18 M10, calibro .27 lunga
  • Approvazioni: CE, CIP, PTB
Ultimate

I clienti hanno cercato anche cartucce clean-tecclean-tecclean-tec per inchiodatricibooster clean-tec o booster.

Scegli le opzioni

Colore della cartuccia
  • Azzurro
  • Giallo
  • Nero
  • Rosso
  • Verde
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
  • 1000 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 52.69

Dati tecnici

Da utilizzare con (attrezzi)
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Tipo propulsore
6,8/18 M10, calibro .27 lunga
Approvazioni
CE, CIP, PTB
Capacità nastro propulsore
10
Temperatura di stoccaggio - min
5 °C
Temperatura di stoccaggio - max
25 °C
Classe di prodotti
Ultimate

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Clean Tec - Esente da piombo e altri metalli pesanti
  • Progettate specificamente per l'uso con le inchiodatrici Hilti come parte di un sistema di tolleranza adeguato
  • Offre i fissaggi più affidabili e la massima produttività quando usato con i chiodi Hilti DX
  • Maggiore efficienza - le strisce numerate consentono di non sprecare cartucce
  • Smaltimento più facile – le strisce usate possono essere smaltite come normali rifiuti

Applicazioni

  • Inchiodatura di coperture profilate metalliche a strutture in acciaio
  • Fissaggio di coperture metalliche, pavimenti, rivestimenti esterni e coperture composite

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consultazione & Supporto