REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Unschlagbare Vielseitigkeit – flexible Verankerungstiefe (zugelassen für 50 mm und 70 mm), dadurch sind die Kunststoffdübel ideal für eine breite Palette von Befestigungen und Untergrundmaterialien
  • Mehrere Ausführungen erhältlich – verschiedene Kombinationen von Schraubenkopf und Korrosionsbeständigkeit je nach Projektanforderungen
  • Zeitsparend auf der Baustelle – diese Kunststoffdübel für Beton sind einsatzfertig vormontiert zur Verwendung mit der mitgelieferten Schraube
  • Umfassende Dokumentation verfügbar – siehe technisches Datenblatt für wichtige Belastungs-, Widerstands-, Bemessungs- und Montagedaten
Anwendungen
  • Vorgehängte hinterlüftete Fassaden – Befestigung von Konsolen für Fassaden an Beton und Mauerwerk
  • Metallbearbeitung – Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Fenstergittern und anderem Baumetall an Beton und Mauerwerk
  • Geeignet zur Befestigung von Vorrichtungen bis 90 mm Dicke (Ankerlängen von 60 mm bis 140 mm erhältlich)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe