REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Ankerstange HAS 8.8 HDG (Meterware)

Ankerstange HAS 8.8 HDG M16x1000 #419104

Ankerstange für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Fesigkeit 8.8, feuerverzinkt
  • PROFIS Software: Nein

Technische Daten

Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, Fesigkeit 8.8, feuerverzinkt
PROFIS Software
Nein

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch vereinfachte Lagerhaltung von Ankerstangen, da eine Ankerstange für unterschiedliche Anwendungen und Längen verwendet werden kann
  • Bereits in den ETAs der HIT Injektionsmörtel erfasst.
  • Eine Ankerstange für alle Hilti HIT Injektionsmörtel
  • Prüfzeugnis 3.1 – Nachweis der materialtechnischen und mechanischen Eigenschaften auf Anfrage

Anwendungen

  • Geeignet für die Verwendung mit allen Hilti HIT Injektionsmörteln
  • Geeignet für die Befestigung in Beton und anderem Untergrundmaterial