La polvere

Formazione sulla sicurezza

Hilti dust training

Molti processi lavorativi, quali taglio, molatura, esecuzione di tracce e frantumazioni, comportano la produzione di polvere. A seconda dei materiali e dell‘esposizione, le conseguenze possono spaziare da un ambiente di lavoro disagevole a seri rischi per la salute.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il training è focalizzato sui potenziali rischi a lungo e breve termine e sulle misure di prevenzione basate sul principio STOP. Vengono illustrati i possibili metodi alternativi e le soluzioni tecniche disponibili per ridurre l‘esposizione alla polvere direttamente alla fonte. Alcuni tipi di polvere sono pericolosi sotto qualsiasi forma, ma generalmente il rischio è più alto in presenza di particelle fini invisibili ad occhio nudo. I partecipanti al training apprenderanno come proteggersi in modo efficace anche da questo rischio invisibile.

AMBITO DELLA PRESTAZIONE

Hilti dust training
  • Incremento della produttività grazie a competenze più qualificate
  • Ottemperanza ai requisiti di legge
  • Riduzione del rischio per il titolare dell’azienda (ad es. richieste di risarcimenti assicurativi)
  • Miglioramento dell’immagine aziendale come datore di lavoro interessante

SONDAGGIO

La polvere
 
1. Gruppo target
Capisquadra , esperti in HSE
2. Numero di partecipanti
max. 8
3. Durata
1 ora
4. Luogo
In base alle vostre esigenze, su richiesta
5. Contenuti
Teoria, esercizi pratici
6. Settori rilevanti
Tutti
7. Formatori
Formatori certificati
8. Documenti
Attestato di partecipazione
9. Disclaimer  Informazioni legali sui corsi di formazione Hilti sulla sicurezza sul lavoro