Lavorare in modo sicuro con prodotti chimici

Formazione sulla sicurezza

Hilti chemical products training

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per poter prevenire in modo corretto i rischi per la salute è di fondamentale importanza possedere delle conoscenze solide riguardo ai rischi e alle misure di prevenzione rilevanti nell’uso di prodotti chimici. La formazione si concentra sui potenziali rischi a breve e lungo termine e alle misure di prevenzione in base al principio STOP. I lavoratori imparano a proteggersi in modo efficace, ma anche cosa fare in caso di emergenza. La formazione copre anche lo smaltimento dei prodotti chimici conforme alla legge.

AMBITO DELLA PRESTAZIONE

Hilti chemical products training
  • Focalizzazione sui pericoli dei prodotti chimici
  • Spiegazione delle responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori
  • Trasferimento delle conoscenze riguardo alle misure di prevenzione in base al principio STOP – dal simbolo di pericolo ai dispositivi di protezione
  • Esercitazioni pratiche per la prevenzione dei rischi
  • Smaltimento e misure d’emergenza

SONDAGGIO

Lavorare in modo sicuro con prodotti chimici
 
1. Gruppo target
Operatori, capisquadra, esperti di sicurezza sul lavoro
2. Numero di partecipanti
max. 8
3. Durata
1 ora
4. Luogo
In base alle vostre esigenze, su richiesta
5. Contenuti
Teoria, esercizi pratici
6. Settori rilevanti
Tutti
7. Formatori
Formatori certificati
8. Documenti
Attestato di partecipazione
9. Disclaimer  Informazioni legali sui corsi di formazione Hilti sulla sicurezza sul lavoro