Winkelschleifer

Sicherheitsschulung

Hilti angle grinder safety training

Massgeschneidert auf Ihre Anforderungen und die von Ihnen eingesetzten Geräte.

Leistungsbeschreibung

Bei der Arbeit mit Winkelschleifern gibt es eine Vielzahl von Gefahren. Es ist die Aufgabe des Unternehmens, dafür zu sorgen, dass diese Gefahren durch geeignete Massnahmen reduziert werden. Dieses Sicherheitstraining ist anwendungsorientiert und vermittelt praxisbezogenes Wissen über die entsprechenden Präventionsmöglichkeiten.

Leistungsumfang

Hilti angle grinder safety training
  • Überblick über die Sicherheitsmerkmale bei Winkelschleifern
  • Potentielle Gefahren der branchenbezogenen Anwendungen
  • Vermittlung von Wissen über Präventionsmassnahmen
  • Praxisbezogenes Training zur Vermeidung von Risiken

Schulungsdaten

Winkelschleifer  
1. Zielgruppe Monteure, Arbeiter, Vorarbeiter
2. Teilnehmeranzahl max. 8
3. Zeitdauer 1 Stunde
4. Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage
5. Inhalt Theorie, Praxisübungen 
6. Relevante Branche Alle
7. Trainer Zertifizierter Trainer
8. Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
9. Artikelnummer 2110167