Sistemi di fissaggio per ogni applicazione

SISTEMI DI FISSAGGIO PER OGNI APPLICAZIONE

Qui trovate il tassello corretto

HST3

Sistemi di ancoraggio molteplici: Hilti ha la soluzione con il tassello giusto per la vostra applicazione.

State cercando il tassello giusto per un determinato utilizzo? Qui scoprirete quali soluzioni di fissaggio Hilti sono adatte alla vostra applicazione. I vostri lavori di fissaggio e le vostre esigenze sono molteplici e richiedono pertanto soluzioni di fissaggio con tasselli che abbiano caratteristiche specifiche.


Hilti vi supporta nella scelta del tassello adatto: dall'ancoraggio ai ferri di ripresa installati in fase successiva, fino ai fissaggi di facciate e alle installazioni leggere. I materiali di fissaggio vanno dai tasselli meccanici in metallo e plastica fino alle soluzioni chimiche e, a seconda del sottofondo e del diametro di foratura, sopportano diversi carichi.

Nella scelta del tassello, per poter eseguire i fissaggi in modo sicuro e conforme all'omologazione, come prima cosa devono essere definiti alcuni criteri essenziali:

  • Il materiale di sottofondo: calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura, mattoni pieni e forati – il materiale di sottofondo definisce già una scelta di soluzioni di fissaggio adatte.
  • I carichi: che siano chimici o meccanici – l'importante è definire quale carico possono sostenere i vostri fissaggi.
  • Influenze ambientali: i requisiti di un tassello cambiano anche in base agli influssi ambientali esistenti. È esposto alle intemperie, all'aria di mare salina o ad agenti chimici, per esempio in capannoni industriali? Allora si deve prendere in considerazione la protezione anticorrosione.

Qui di seguito vi consigliamo i migliori tasselli per il vostro campo di applicazione. Il giusto tassello è a soli pochi click del mouse!

ANCORAGGI IN ACCIAIO

Please enter alternative text here (optional)

Nel campo di applicazione degli ancoraggi in acciaio è importante mantenere le distanze definite dal bordo e tra gli assi dei materiali di fissaggio. Questo pone la tecnologia di fissaggio di fronte a problematiche crescenti, in quanto le piastre di base per gli ancoraggi di acciaio diventano sempre più piccole. Pertanto a tal scopo sono particolarmente adatti gli ancoraggi chimici a iniezione Hilti, che a differenza delle soluzioni meccaniche non si «divaricano».

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

  • Bolzenanker HST3  (Kohlenstoffstahl)

    Bullone di ancoraggio HST3 (acciaio al carbonio)

    Tassello a espansione ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato e carichi sismici (zincato a freddo)

    Ordina subito

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

Please enter alternative text here (optional)

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 200-A a rapido indurimento

Ordina subito

HIT-Z

Barra di ancoraggio HIT-Z(acciaio al carbonio)

Ordina subito

ANCORAGGIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO SECONDARIE

Please enter alternative text here (optional)

Nell'ancoraggio di ringhiere, armadi e ponteggi è importante scegliere una soluzione di fissaggio che sia facile e rapida da montare. In queste applicazioni che impiegano molto materiale serve risparmiare tempo di lavoro e inserire gli elementi ben visibili in un'immagine esteticamente gradevole con finiture uniformi e pulite, per esempio tramite viti a teste svasate.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

Please enter alternative text here (optional)

Fiala pre-dosata HVU2

Ordina subito

HAS-U

Barra filettata HAS-U

Ordina subito

ANCORAGGIO PIÙ LEGGERO ED ELEMENTI DI PESO MEDIO

Please enter alternative text here (optional)

Nel fissaggio di impianti di climatizzazione e sanitari, di impianti di riempimento e finitura, nonché di macchine, è importante che le soluzioni di fissaggio possano anche essere rimosse senza lasciare residui. Se sono presenti demolizioni o ristrutturazioni di impianti, si dovrebbe montare e poi smontare rapidamente l'ancoraggio. Contemporaneamente anche l'estetica gioca un ruolo decisivo in questo impianto chiaramente visibile.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

HIT HY 170

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 170

Ordina subito

Ankerstange HIT C 8.8

Barra d'ancoraggio HIT-C 8.8  nuovo!

Ordina subito

 

FERRI DI RIPRESA POST-INSTALLATI

Please enter alternative text here (optional)

Nei ferri di ripresa installati in seguito si tratta prevalentemente di ampliamenti strutturali come montaggi a vista o ristrutturazioni, prolungamento di muri, colonne, nonché di travi e di ampliamenti di soffitti o allargamenti di balconi. Questa applicazione è complessa, per cui Hilti offre diverse offerte per un'applicazione vincente del fissaggio.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

HIT HY 200 R V3

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 200-R V3

Ordina subito

Baustahl

Acciaio strutturale

HIT RE 500 V4

Ancorante chimico a iniezione HIT-RE 500 V4

Ordina subito

Baustahl

Acciaio strutturale

HIT HY 170

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 170

Ordina subito

Baustahl

Acciaio strutturale

RIPORTI IN CALCESTRUZZO E RINFORZI IN CALCESTRUZZO

Please enter alternative text here (optional)

Nella manutenzione, ripristino o rinforzo di manufatti e opere civili, i riporti in calcestruzzo sono un metodo collaudato. La rigidità, la capacità di carico e la durata migliorano – ma solo in unione con la corretta armatura tra gli strati di calcestruzzo. Queste armature devono trasferire in modo affidabile le sollecitazioni residue tra gli strati e dissipare le forze di spinta e le sollecitazioni di taglio in modo sicuro. Di regola qui si lavora con ferri di armatura, ancoraggi a tirente / ancoraggi a calotta e ancoranti chimici a iniezione.

Hilti vi consiglia questa applicazione:

     

     

     

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

HIT RE 500 V4

Ancorante chimico a iniezione HIT-RE 500 V4

Ordina subito

HCC B

Ancoraggio a tirante HCC-B

Ordina subito

HIT HY 200 A

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 200-A a rapido indurimento

Ordina subito

Please enter alternative text here (optional)

Ancoraggio a tirante HCC-K

Ordina subito

ANCORAGGIO PER CARICHI ELEVATI

Please enter alternative text here (optional)

Nei capannoni industriali, nelle gru o nei sistemi di trasporto, i fissaggi devono dissipare carichi estremamente elevati e dinamici. Di tale categoria fanno parte carichi da urti, carichi da vibrazioni o anche carichi da traffico e da vento. I tasselli per i fissaggi di carichi elevati devono quindi poter disporre sempre di un'omologazione generale con ispezione edilizia. Inoltre proprio nell'industria si devono rispettare spesso anche le leggi sulla tutela delle acque e le disposizioni normative e questo significa che, si devono impiegare tasselli con protezione anticorrosione elevata e soprattutto compatibili con l'ambiente.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

  • Schwerlastanker HSL-3

    Ancoraggio per carichi elevati HSL-3 (acciaio al carbonio con testa esagonale)

    Ordina subito

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

HIT 200 A

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 200-A a rapido indurimento

Ordina subito

Please enter alternative text here (optional)

Barra di ancoraggio HIT-Z-D-TP

Ordina subito

FISSAGGIO DI RETI DI TUBAZIONI (SISTEMI MQ / MM)

Please enter alternative text here (optional)

Nel fissaggio delle reti di tubazioni, gli ancoraggi a vite si sono dimostrati una soluzione facile e rapida da montare. I carichi in questo campo di applicazione sono relativamente bassi, ma richiedono molto materiale e lavoro per i sistemi spesso applicati sul soffitto. Qui supportano tasselli facilmente montabili in poche operazioni.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

HIT-1

Ancorante chimico a iniezione HIT-1

Ordina subito

HIT-C 8.8

Barra d'ancoraggio HIT-C 8.8  nuovo!

Ordina subito

FISSAGGIO DI SISTEMI DI FACCIATA

Please enter alternative text here (optional)

Il compito del fissaggio con tasselli nella costruzione di facciate è quello di resistere a carichi a volte molto elevati, esposti agli agenti atmosferici. Inoltre non raramente si deve considerare la presenza di uno strato di isolamento e si devono evitare ponti termici. D'altro canto si devono anche coprire enormi superfici che richiedono una pianificazione speciale e il calcolo non solo della dissipazione dei carichi, ma anche della protezione anticorrosione e dell'isolamento.

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

HIT-HY 170

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 170

Ordina subito

Ankerstange HIT-C-R

Barra filettata HIT-C-R nuovo!

Ordina subito

COSTRUZIONE DI ASCENSORI

Please enter alternative text here (optional)

La costruzione di ascensori richiede la massima sicurezza nell'utilizzo delle soluzioni di fissaggio. In questo fissaggio di carichi elevati si devono considerare in particolare i carichi dinamici come anche quelli statici. Qui si impiegano spesso binari di ancoraggio .

HILTI VI CONSIGLIA QUESTA APPLICAZIONE:

Una combinazione forte: malta Hilti & bacchetta di ancoraggio abbinata

Verbundanker HVU-TZ

Fiala pre-dosata HVU-TZ

Ordina subito

Ankerstange HAS-TZ

Barra d'ancoraggio HAS-TZ

Ordina subito

PROSPETTO DI TASSELLI

TUTTI I TASSELLI IN UN COLPO D'OCCHIO