- Pagina iniziale
- Promozione punte Hilti DRILL20
Promozione anniversario sulle punte
Il momento perfetto per rifornirvi di punte per calcestruzzo è ora!
Resistenza. Qualità. Prestazioni. Le nostre punte più robuste, perfezionate in oltre 30 anni, sono in promozione fino a luglio!
Usate il codice DRILL20 al momento del pagamento per ottenere il 20% su una spesa minima di 350 CHF in punte per calcestruzzo. Per approfittare dell’offerta è necessario essere registrati su Hilti Online.
Acquistate le punte per calcestruzzo più vendute
Punta per perforatori TE-YX (SDS Max) sistema metrico
Punta per perforatori SDS Max per prestazioni eccezionali nella perforazione del cemento armato.
Acquista ora
Punta per perforatori TE-CX (SDS Plus) sistema metrico
Punta per perforatori SDS Plus per perforazione per ancoraggi nel cemento armato.
Acquista ora
Punta cava TE-YD (SDS Max) sistema metrico
Punta cava SDS Max per una perforazione senza polvere nel calcestruzzo.
Acquista oraPunta per perforatori TE-CD (SDS Plus) sistema metrico
Punta per perforatori SDS Plus per una perforazione senza polvere nel calcestruzzo.
Acquista oraCome riscattare il codice al momento del pagamento?
1. Acquista
Scoprite le punte TE*. Aggiungetele al carrello.
Attenzione: per utilizzare il tuo codice sconto accedi o registra il tuo account su Hilti.
*Soggetto a limitazioni
Accedi o registrati2. Inserite il codice DRILL20 al momento del pagamento
Proseguite al carrello e fornite un metodo di pagamento. Nella sezione Fatturazione, troverete un campo di testo per il voucher online/promozione. Inserite il codice DRILL20 e cliccate su "Applica". Lo sconto verrà applicato al totale del vostro carrello.
* Offerta valida dal 05.06.2025 al 11.07.2025. Valida fino ad esaurimento scorte. Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA legale e non possono essere combinati con altre promozioni. Valida per tutti gli acquisti della gamma promozionale di punte per calcestruzzo e muratura a partire da un ordine minimo di 350 CHF. Consegna solo in quantità commerciali. Si applicano i termini e le condizioni generali.