Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO

Calcolo di sistemi di ancoraggio per diversi ambienti

Tutti i nostri sistemi di ancoraggio sono sottoposti a rigorosi test per verificarne la resistenza alle condizioni e progettazioni più impegnative.

Maggiori informazioni sull’uso dei nostri sistemi di fissaggio in diversi ambienti e applicazioni.

Hilti HST3 ancoraggio Stud

PROGETTAZIONE ANTISISMICA

È importante utilizzare gli ancoraggi giusti sia negli elementi strutturali che in quelli non strutturali degli edifici: consulta la nostra gamma di sistemi di categoria antisismica C2.

Scopri di più
Impianto di gas naturale

CALCOLO DI SISTEMI RESISTENTI ALLA CORROSIONE

Scopri quale ancoraggio utilizzare in funzione dell'ambiente, dall’edilizia industriale all’impiego sulla costa o sul mare.

Scopri di più
Hilti HST3 calcestruzzo fessurato

CALCOLI CON CALCESTRUZZO FESSURATO

Scopri come e perché Hilti ha progettato ancoranti specificamente per il calcestruzzo fessurato.

Scopri di più
Hilti HIT-HY 270 malta iniettabile

CALCOLO CON SISTEMI IN MURATURA

Maggiori informazioni sulle linee guida ETAG029 e sulle implicazioni per il calcolo degli ancoraggi su muratura.

Scopri di più
Hilti anchor channel design

ANCHOR CHANNEL DESIGN

How to design anchor channel systems including in some of the most demanding conditions, such as fixing façades onto skyscrapers or installing elevators.

Scopri di più
Hilti SafeSet

CALCOLO CON SAFESET

Utilizza la tecnologia SafeSet per rendere più veloci le operazioni di foratura e pulitura in cantiere.

Guarda il video
Contattaci
Contattaci