JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Grosse Werkzeugbox in halber Breite mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Gallonen / 37 Litern; stossfest und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)

  • Größe: L
  • Abmessungen (LxBxH): 378 x 545 x 279 mm
  • Interne Abmessungen: 288 x 498 x 259 mm

Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.

Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen

Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.

Individuell konfigurieren
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
CHF 53.84
CHF 53.84
/
1 Stück

Technische Daten

Größe
L
Abmessungen (LxBxH)
378 x 545 x 279 mm
Interne Abmessungen
288 x 498 x 259 mm
Prokit-kompatibel
Ja
Typen
ProKit Kisten
Gewicht
3.54 kg

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Modulare All-in-One-Transport und -Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 34 Kilogramm und 37 Litern Stauraum. Mit dem ProKit L-Werkzeugkasten können alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien für die geplante Anwendung im Voraus zusammengestellt werden. Mit ProKit sparen Sie sich täglich Laufwege und Zeit auf der Baustelle
  • Intelligentes Tracken und Verwalten – tracken Sie Ihren ProKit Werkzeugkasten und deren Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Werkzeugpark ein.
  • Langlebig und robust – gefertigt aus schlagfesten Polymeren, um auch den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten
  • Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.

Anwendungen

  • Aufbewahrung und Transport von Hilti Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf der Baustelle
  • Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Ordnungssystemen
  • Hängeverbindungen mit ProKit-Trolleys und Wandhalterungen
  • Das Lüften, Entleeren oder Trocknen Ihrer Bauwerkzeuge und -geräte
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten