Prokit
Roller PKR 4
ProKit-Vierrad-Transportwagen mit Befestigungspunkten zum Stapeln von bis zu 113 kg (250 Pfund) an ProKit-Aufbewahrungselementen (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
- Abmessungen (LxBxH): 485 x 600 x 213 mm
- Typen: ProKit Trolleys
- Gewicht: 4.43 kg
Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 95.84
CHF 95.84
/
1 Stück
Technische Daten
Abmessungen (LxBxH)
485 x 600 x 213 mm
Typen
ProKit Trolleys
Gewicht
4.43 kg
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PKR 4 and PKD, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 3.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Transport und Aufbewahrung aus einer Hand – mit einer Tragkraft von 113 kg (250 Pfund) unterstützt Sie der ProKit-Transportwagen beim Transport all Ihrer ProKit-Werkzeugkästen, Ordnungssysteme und Transportbehälter für Ihre täglichen Aufgaben und hilft Ihnen so, Zeit zu sparen
- Intelligente Nachverfolgung und Verwaltung – verfolgen Sie Ihren 4-Rad-Transportwagen und dessen Inhalt mit ON!Track-Asset-Tags und erweitern Sie den Rest Ihres Werkzeuglagers im Rahmen von Hilti Fleet Management um ProKit.
- Äusserst wendig – der für den Einsatz in Innenräumen konzipierte 4-Rad-Transportwagen eignet sich ideal für den schnellen Transport zwischen Arbeitsstationen in Lagerhäusern, Produktionsstätten usw.
- Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.
Anwendungen
- Transport Ihrer Hilti-Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien in Lagerhallen, Produktionsbetrieben usw.
- Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Organisationssystemen