Prokit
Sortimentsbox PKO 8-H
Ordnungssystem in halber Breite mit 5 Fächern, stossfest konstruiert, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhandbedienung (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
- Größe: M
- Abmessungen (LxBxH): 382 x 256 x 156 mm
- Interne Abmessungen: 310 x 212 x 116 mm
Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 52.77
CHF 52.77
/
1 Stück
Technische Daten
Größe
M
Abmessungen (LxBxH)
382 x 256 x 156 mm
Interne Abmessungen
310 x 212 x 116 mm
Abschließbar
Ja
Prokit-kompatibel
Ja
Typen
ProKit Organizer
Gewicht
1.89 kg
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 12 kg und 5 Staufächern hilft dem ProKit Organisationssystem in halber Breite, alle Klein- und Zubehörteile für die beabsichtigte Anwendung im Voraus zusammenzustellen, um vor Ort auf der Baustelle Zeit zu sparen
- Einfache Einhand-Bedienung – Die sichere Deckelverriegelung schützt den Inhalt gegen Verschütten. Einfach zu stapeln und zu handhaben. Unsere einzigartige Verbindungsschnittstelle ermöglicht ein schnelles, einhändiges Stapeln und Entstapeln des ProKit Organisationssystems
- Intelligentes Tracken und Verwalten – tracken Sie Ihr ProKit Organisationssystem und deren Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Werkzeugpark ein.
- Langlebig und robust – hergestellt aus stossfesten Polymeren und bewertet mit der Schutzklasse IP65 gegen Staub und Wasser, um den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten.
- Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.
Anwendungen
- Organisieren und Transportieren von Kleinteilen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle
- Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Ordnungssystemen
- Hängeverbindungen mit ProKit-Trolleys und Wandhalterungen