Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Auspressgeräte für chemische Dübel

Einfache Bedienung und präzise Dosierung von Mörtel in allen Untergründen

Bewehrungseisen einfach und sicher montieren

Einfache und moderne Bedienung

Bequeme und leichtere Verbundmörtelinjektion mit einem Knopfdruck in jeder Arbeitssituation.

Präzise und effiziente Arbeit

Mit dem Akku-Auspressgerät HDE 500-22 dosieren Sie Injektionsmörtel präzise und berechnen die Menge exakt.

Kompatibler Einsatz im Flottenmanagement

Die monatliche Rate rechnet sich schnell durch Mörteleinsparungen und vermeidet Ausfallzeiten bei Bedarfsspitzen.

Ressourcenschonend

Die bewährten Hilti Foliengebinde reduzieren dabei den Müll im Vergleich zu herkömmlichen Hart-Kartuschen um bis zu 85%.

Einfache und moderne Bedienung

Bequeme und leichtere Verbundmörtelinjektion mit einem Knopfdruck in jeder Arbeitssituation.

Präzise und effiziente Arbeit

Mit dem Akku-Auspressgerät HDE 500-22 dosieren Sie Injektionsmörtel präzise und berechnen die Menge exakt.

Kompatibler Einsatz im Flottenmanagement

Die monatliche Rate rechnet sich schnell durch Mörteleinsparungen und vermeidet Ausfallzeiten bei Bedarfsspitzen.

Ressourcenschonend

Die bewährten Hilti Foliengebinde reduzieren dabei den Müll im Vergleich zu herkömmlichen Hart-Kartuschen um bis zu 85%.

    Modern. Nachhaltig. Profitabel.

    Bei der Installation von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder chemischen Verankerungen ist nach der korrekten Bohrlochreinigung die richtige Dosierung des Injektionsmörtels entscheidend. Kleine Unterschiede entscheiden über ausreichende Haltewerte oder Materialverschwendung. Das elektrische Akku-Auspressgerät HDE 500-22 ist nicht nur schnell und ergonomisch, sondern auch sehr präzise. Am Drehknopf stellt der Bediener die nötigen Milliliter ein und kann so Zeit und Geld sparen.

    Bis zu 30% Mörtel-Einsparung mit dem Akku-Auspressgerät HDE 500-22

    Durch eine präzise und gleichbleibende Dosierung der Mörtelmenge werden die berechneten Lastwerte erreicht, gleichzeitig aber kein Mörtel verschwendet. Erfahrungswerte aus der Praxis zeigen, dass selbst erfahrene Anwender mit dem HDE 500-22 bis zu 30% Mörtel einsparen können. Damit bezahlt sich das HDE 500-22 im Hilti Flottenmanagement bereits bei einem durchschnittlichen Verbrauch von nur zwei Kartuschen HIT im Monat – und ist natürlich 100% kompatibel zu allen Nuron 22-V-Akkugeräten.

    Und bei Hilti verwenden Sie alle chemischen Mörtel der Premium und Ultimate-Klasse mit dem selben Auspressgerät, egal ob Sie auf Ihrer Baustelle einen langsam härtenden Epoxidmörtel oder einen schnellhärtenden Universal- oder Premiummörtel verwenden. Damit sind Ausfallzeiten durch ein falsches Auspressgerät auf der Baustelle Geschichte.

    Volume Calculator App

    Eine konstant schnelle, moderne und ergonomische Arbeitsweise ist inklusive

    • Angaben in ml gewährleisten eine einfach Bedienung und exakte Mengenangabe. Diese erhalten Sie entweder aus der Montageanleitung oder über die Volume Calculator App

    • Dank automatischem Beenden der Auspressung bei erforderter Mörtelmenge können Sie bis zu 30% Mörtel einsparen

    • Automatische Druckentlastung verhindert Nachtropfen und Verschwendung des chemischen Dübel

    • Zur Verwendung mit allen Hilti Mörteln und für die Gebindegrössen 330 ml und 500 ml

    • Direkter Qualitätscheck der korrekten Dosierung durch digitale LED Anzeige

    Zum Akku-Auspressgerät HDE 500-22

    Weitere Auspressgeräte

    Je nach Anwendungsfall und Häufigkeit der Nutzung können Sie neben dem elektrischen Auspressgerät auch zwischen einem manuellen und pneumatischen Gerät wählen.

    Akku-Auspressgerät CD 4-22

    Vielseitiges Auspressgerät für Kartuschen und Foliengebinde mit variabler Presskraft, Anti-Tropf-Funktion und Nuron Akku-Power.

    Manuelles Auspressgerät HDM

    Manuelles Auspressgerät für Hilti Injektionsmörtel mit geringem Kraftaufwand und minimiertem Nachtropfen für sauberes Arbeiten.

    Pneumatisches Auspressgerät HIT-P 8000 D

    Maximale Produktivität bei grossen Verankerungsprojekten dank hoher Auspressleistung für tiefe Einbindetiefen und viele Setzungen.

    Das könnte Sie auch interessieren

    Für jede Anwendung den passenden Mörtel

    Mit unseren Mörtel für chemische Verankerung setzen Sie alle Steckeisen und nach EC2 berechnete Bewehrungsanschlüsse preiswert und mit Zulassung der Hohlbohrer zudem sicher und schnell.

    Produktive Installation mit SafeSet

    Sie installieren Ankerstangen und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nun deutlich einfacher und schneller als bisher.

    Moderne nachträgliche Bewehrung

    Die neue Bewehrungsmethode erweitert Ihren Anwendungsbereich und ermöglicht andere Arbeitsprozesse auf der Baustelle.