Mit modularen Schienensystemen komplexe Unterkonstruktionen planen

Modulare Schienensysteme

Eine Lösung - von HVAC bis hin zu komplexen Unterkonstruktionen

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrem aktuellen Installationsprojekt? Mit den Hilti Experten an Ihrer Seite lösen Sie mögliche Herausforderungen und bringen das Projekt mit massgeschneiderten Produkten zu einem fristgerechten Abschluss. 

In unserer Kombination aus innovativen Systemlösungen und kompetenter Fachberatung führen wir Ihre Projekte in der Technischen Gebäudeausrüstung gemeinsam zum Erfolg. 

Anwendungen für modulare Schienensysteme

Erdbebensicher installieren

Wir unterstützen Sie beim erdbebensicheren Bauen: Vom Installationsentwurf und der Technischen Berechnung bis hin zur verlässlichen Umsetzung.

Schutz bei Erdbeben

Sichere Flucht und Rettungswege

Sichere und realistische Verformungen und Tragfähigkeit im Brandfall danke EAD konform geprüften Schienensystemen mit einer ETA.

Sicherheit im Brandfall

Korrosionsbeständig installieren

Korrosionsschutz ist ein wichtiger Teil Ihres Projekts: Fachgerechte Planung und Umsetzung spart später viel Geld und Zeit.

Korrisionsschutz

Thermische Bewegungen

Durch Temperaturveränderungen kann es bei Rohrleitungen zur Ausdehnung oder zur Kontraktion kommen. Diese Verformungen können durch Gleitelemente gezielt gesteuert oder durch die Ausbildung eines Festpunktes fixiert und die Lasten aufgenommen werden. 

Bemessungsgrundlagen bei Thermischer Bewegung

Projektbezogene Anwendungen

Entdecken Sie Lösungen für besondere Schienensystem Anwendungen und nutzen Sie Hilti Expertenwissen für Ihre Anwendungen

Gesamtlösungen für den Brückenbau

Brückenkonstruktionen sind im Alltag enormen statischen und klimatischen Belastungen ausgesetzt. Über Brückentragwerke rollt nicht nur der Strassen- und Eisenbahnverkehr; auch Kabel, Leitungen und Rohre werden am Brückenkörper mitgeführt - vom Elektro- oder Kommunikationskabel bis zu Ab- oder Trinkwasserrohrleitungen.

Straßenbrücken Eisenbahnbrücken

Gesamtlösungen für den Tunnelbau

TGA-Leitungssysteme sind das unsichtbare Rückgrat moderner Tunnelinfrastruktur. Sie gewährleisten nicht nur eine zuverlässige Belüftung, Brandbekämpfung, Beleuchtung und Stromversorgung, sondern sichern auch die Kommunikation und Notrufsysteme im Ernstfall. So ermöglichen sie einen reibungslosen Betrieb und schützen Menschenleben.

Unsere Lösungen erfüllen höchste gesetzliche Anforderungen und unterstützen Einsatzkräfte im Notfall effektiv.

Straßentunnel Eisenbahntunnel

Gesamtlösungen für den Industriebau

Ihre planerischen Herausforderungen beim Anlagen– und Maschinenbau sind einerseits der besonderen bedarfsorientierten Produktion geschuldet: Stillstand oder Qualitätsverluste sind undenkbar. Andererseits müssen Sie in Ihre Planung die besonderen Auflagen der Industrie und den Aufbau der Anlagen an Standorten rund um die Welt im Auge ehalten.

Befestigungen im Industriebau

Flucht- und Rettungswege richtig planen

Brandschutznachweise und –konzepte sind ein wichtiger Bestandteil von Bauanträgen. Komplexe Regulierungen bei der Planung unterschiedlicher Gewerke stellen Sie, als Planungsbeteiligten, dabei vor besondere Herausforderungen?

Flucht- und Rettungswege richtig planen

Technische Unterstützung

Nutzen Sie die technische Unterstützung von Hilti für Ihre Planung von Installationssystemen

Engineering Services

Von der Planung, über die Ausführung bis hin zur Dokumentation – Hilti Engineering Services bieten Ihnen über alle Projektphasen hinweg Unterstützung, um Ihre Projekte im zeitlichen und wirtschaftlichen Rahmen zu halten. Unsere Ingenieure unterstützen Sie bei komplexen Ausarbeitungen, der Ausschreibung oder beantworte Fragen auf AskHilti sowie in Webinaren.

Zu unseren technischen Services

Softwarelösungen

Mit den Hilti Software Lösungen konfigurieren und bemessen Sie Installationssysteme effizient. Sie berechnen damit einfach und zuverlässig Festpunkte, erstellen BIM Modelle oder CAD Zeichnungen schnell und präzise mit digitalen 2D/3D Objekten. Außerdem modellieren und dokumentieren Sie modulare Befestigungen mit integrierter Konstruktions- und Designsoftware.

Zu unseren Softwarelösungen

Modulare Komplettsysteme für leichte und schwere Lasten

MM Schienensytem

Das MM System für leichte Lasten ist Ihr Universalsystem für die TGA, für Heizung und Klima sowie für Elektrotechnik im unteren Lastbereich. Mit seinem automatischen Klick-Mechanismus sparen Sie bis zu 50 Prozent Montagezeit. 

Mehr Infos für leichte Lasten

MQ Schienensystem

Das MQ Schienensystem für den mittleren Lastbereich verbindet verlässliche Stabilität mit voller Flexibilität. Selbst anspruchsvollste Installationen erledigen Sie dank einsatzfertig vormontierter Komponenten sicher und problemlos. Das MQ System liefert extrem hohen Korrosionsschutz: Schienen und Komponenten sind galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder rostfrei. 

Mehr Infos zum MQ System

MT Schienensystem

Das erweiterte, innovative MT Schienensystem deckt den Anwendungsbereich für schwere Lasten umfassend ab. Das MT System ist nahtlos fixier- und verstellbar, dadurch extrem einfach in der Anwendung, hochflexibel und wirtschaftlich. Mit weniger Systemkomponenten können Sie deutlich mehr Anwendungsoptionen realisieren. Schweißarbeiten sind überflüssig, mit dem MT System montieren Sie sicher, modular, flexibel und dokumentiert.

Hilti MT System kennenlernen