Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora
Nuron

NCT 45-S Tagliacavi per ACSR e tiranti

Tagliacavi a batteria NCT 45 S-22 val Codice prodotto: 2252504

Tagliacavi a batteria per ACSR e tiranti con capacità di taglio fino a 1590 MCM (Falcon) / diametro 45 mm (sistema di batterie Nuron)

  • Capacità di taglio: Tirante (EHS): diametro esterno max. 13 mm, Tirante (HS): diametro esterno max. 15,9 mm
  • Rotazione testa: 350 °
  • Dimensioni (LxPxH): 129 x 75 x 455 mm

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con valigetta Include: 1x Clip NCT 45 S-22 stampato, 1x Valigetta EU_30_10 vuoto
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 3'343.00