Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Elektrokabel schneiden und pressen

In der Elektroinstallation gehören das Schneiden und das Pressen von Elektrokabeln und Leitungen bei vielen Anwendungen zum Tagesgeschäft: beim Verlegen von Kabeln, beim Warten von Schaltschränken, beim Legen von Stromverteilerkästen oder Hausanschlüssen oder beim Verlegen von Erdkabeln.

Akku-Hydraulik-Kabelschneider

Elektrokabel schneiden

Damit mehrere Kabel oder Leitungen miteinander verbunden werden können, müssen diese zunächst sauber getrennt werden. Um Elektrokabel sauber – also ohne Verformungen – zu schneiden, sind akku-hydraulische Kabelschneider die erste Wahl. Bei der Auswahl von Kabelschneidern und Schneidköpfen sollten Sie diese drei Faktoren berücksichtigen:

  • Kabeldurchmesser

  • Kabelklasse

  • Kabelmaterial

Um das für Ihre Anforderungen exakt passende Gerät zu finden, müssen Sie also wissen, aus welchem Material der Leiter im Kabel besteht und wie dick das zu schneidende Kabel ist. Wir unterscheiden in diesem Zusammenhang zwei Kabelarten, für die wir jeweils passende Geräte entwickelt haben.

1. Elektrokabel mit Stahlkern: (ACSR) (geeignet für lange Spannweiten, z.B. in Überlandleitungen)

2. Elektrokabel mit Kupfer- oder Aluminiumleiter: (AL Cu) (bei kurzen Spannweiten bis zu 1 m, häufig am Boden eingesetzt)

Welches Gerät und welcher Schneidkopf für welches Kabel?

ACSR-Kabel

Zum sauberen Schneiden von Elektrokabeln mit Stahlkern benötigen Sie in jedem Fall eine starke Klinge. Der passende Schneidkopf für Schnitte von Stahl ist eine sog. Guillotine, auch Verriegelungskopf genannt. Die Backen dieses Schneidkopfs sind auf maximale Kraftübertragung ausgelegt und deshalb auf einen eher kleinen Durchmesser begrenzt. Hiermit schneiden Sie selbst massiven Baustahl mit einem runden, sauberen Schnittbild.

Aluminium oder Kupferkabel

Beim Schneiden von Kupfer- oder Aluminiumkabeln sollten Sie primär einen Scherenkopf mit sehr scharfer Klinge einsetzen. Diese garantieren bei einem eher weichen Material ein sauberes Schnittergebnis. Die Backen des Scherenkopfs sind auf einen maximalen Durchmesser ausgelegt und erzielen daher eine geringere Kraft.

Passende Akku-Hydraulik-Kabelschneider für Elektrokabel mit Stahlkern

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht

Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht

Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Shop
Schneidbacken NCT J ACSR

Schneidbacken NCT J ACSR

Schneidbacken für ACSR-Freileitungen bis Querschnitt 477 MCM (Dove)
Shop

Passende Akku-Hydraulik-Kabelschneider für Elektrokabel mit Kupfer- oder Aluminiumleiter

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium

Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium

Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,2" │ 80 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Shop
Schneidbacken NCT J CUAL

Schneidbacken NCT J CUAL

Schneidbacken für Kupfer- und Aluminiumkabel
Shop

Elektrokabel schneiden

Sie möchten die Akku-Hydraulik-Kabelschneider im Einsatz erleben?

Produktdemo anfragen

Akku-Hydraulik-Pressen

Elektrokabel pressen

Nach dem professionellen Schneiden von Elektrokabeln oder Leitungen müssen diese für die Weiterverarbeitung wieder sauber verbunden werden. Das Pressen mit dafür geeigneten Pressgeräten ist hierfür die gängigste Verbindungsmethode. Dabei kommen mechanische oder hydraulische Pressen zum Einsatz. Während sich mechanische Presszangen für kleinere bis mittlere Querschnitte eignen, spielen hydraulische Pressgeräte mit austauschbaren Presseinsätzen vor allem bei grösseren Querschnitten ihre Stärken aus.

Wichtig: Pressungen von Kabeln sind sicherheitsrelevant, in vielen Fällen müssen sie dokumentiert werden. Die Pressgeräte sind ISO-zertifiziert.

Elektrokabel in 4 Schritten pressen

1. Wählen Sie den passenden Kabelschuh aus. Vergleichen Sie hierfür unbedingt die Codes auf Kabelschuh und Leiter.

2. Messen Sie die geeignete Bandlänge. Richten Sie dafür die Anschlusshülse auf den Draht aus und markieren Sie das Kabel.

3. Wählen Sie den passenden Presseinsatz für das Pressgerät aus. Indexnummer und/oder Farbcode müssen übereinstimmen.

4. Pressen Sie das Kabel vom Kabelschuh aus in Richtung Kabel über die gesamte Leitungslänge.

Passende Pressgeräte und -einsätze für das Pressen von Elektrokabeln

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken

Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Shop

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 12 Tonnen

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 12 Tonnen

Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
Shop

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen

Akku-Kabelpresse 6 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
Shop
DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Kupfer

DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Kupfer

DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Shop
DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Kupfer

DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Kupfer

DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Shop
DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Aluminium

DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Aluminium

DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Shop
DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Aluminium

DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Aluminium

DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Shop

Elektrokabel pressen

Sie möchten die Akku-Pressgeräte vor Ort im Einsatz erleben?

Produktdemo anfragen

Besonders feindrähtige Kupferkabel der Klassen 5 und 6 können mehrere Schneidversuche erfordern. Für Klasse 6 eignen sich NCT 53 C-22 und NCT 85 C-22, der NUN 54-22 dagegen nicht. Klemmen die Messer durch Kupfersplitter, kann manuelles Nachhelfen nötig sein. Kleine Überstände sind unkritisch, bei grösseren sollten die Messer auf Verschleiss geprüft werden. Bei speziellen Ummantelungen sind die Herstellerangaben des Kabels zu beachten.

Ist das Kabel zu gross für die Messeröffnung, kann möglicherweise nicht genügend Druck aufgebaut werden. Dies kann insbesondere im Grenzbereich des Kabelschneiders auftreten. Stahlseile aus dem Gondel- und Aufzugsbau dürfen mit NCT 25-22, NCT 45-22 und NUN 54 mit ACSR-Schneidbacke nicht geschnitten werden.

Bei bestimmungsgemässer Nutzung umfasst der Flottenservice den Austausch verschlissener Schneidklingen des NUN 54-22, beispielsweise bei Abnutzung, Kratzern oder kleinen Rundungen. Schäden durch ungeeignete Materialien oder unsachgemässe Nutzung sind nicht enthalten. Gebrochene oder gesprungene CUAL-Schneidklingen gelten als Missbrauch und werden kostenpflichtig repariert.

Geringe Überstände wie Grate oder Wulste auf einer Seite des Kabelschuhs können durch die radiale Pressbewegung entstehen und gelten nicht als Überpressung. Entfernen Sie den Grat vor der Nutzung vollständig. Die elektrische Verbindung bleibt dabei einwandfrei.

Entsteht durch einen falschen Presseinsatz ein Überstand auf beiden Seiten des Kabelschuhs, handelt es sich um eine Überpressung. Diese Verbindung darf nicht verwendet werden. Auch gekrümmte Kabelschuhe dürfen nicht eingesetzt werden. Solche Verformungen können insbesondere bei längeren Kabelschuhen und radialen Pressgeräten auftreten.

Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen: Bei grossen Querschnitten im Grenzbereich von 240 bis 400 mm² können die Backen so weit geöffnet sein, dass nicht mehr ausreichend Öl in den Hydrauliktank fliessen kann.

Eine weitere Ursache kann eine ungeeignete Kombination aus Kabel und Pressgerät sein. Kann die Kabelpresse nicht genügend Presskraft aufbringen, schaltet sie ab. Dies kann beispielsweise beim Verpressen ungeeigneter ACSR-Kabel oder Stahlseile auftreten.

Beim Pressen wird zwischen linearen und radialen Pressbewegungen unterschieden. Pressen mit Guillotinenkopf arbeiten mit einer linearen, geraden Bewegung. Offene Scheren oder Backen führen hingegen eine radiale Bewegung aus. Hilti bietet derzeit ausschliesslich radiale Pressgeräte an. Zu den Pressformen gehören Sechskant-, Dorn-, Oval-, Trapez- und Sonder-Trapezverpressungen.

Die Hilti Kabelpressen NUN 54-22 und NCR 120-22 können auch Stahl beziehungsweise stahlverstärkte Kabel verpressen. Hilti bietet dafür jedoch keine eigenen Presseinsätze an.

Presseinsätze anderer Anbieter sind grundsätzlich mit diesen Kabelpressen kompatibel. Dazu gehören die Serien Hilti NCR 6T D und NCR 12T D, Klauke 13 und 22, Cembre MK6-50, MK6-60C und MK6-C, Intercable MK 6-CK, Holger Clason K6/5-C sowie Weitkowitz K18. Die Hilti Geräte nach EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 60754-1 und EN 349 zertifiziert. Die Zertifizierung ist auf der letzten Seite der jeweiligen Bedienungsanleitung einsehbar.

Beim Schlauchschrumpfen wird ein Schrumpfschlauch über das Kabel gezogen und mit Heissluft erwärmt, sodass er sich eng um das Kabel legt. So lassen sich Elektrokabel isolieren und vor Korrosion, Beschädigungen und Feuchtigkeit schützen.

Akku-Heissluftpistole NHG 6-22

Für das Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln eignen sich kabellose Geräte wie die neue Akku-Heissluftpistole NHG 6-22 ganz besonders, weil sie hochflexibel jederzeit und überall auf der Baustelle eingesetzt werden kann. Die NHG 6-22 wird mit drei Düsen geliefert, die einen breiten Anwendungsbereich garantieren. Die Reflektordüse eignet sich besonders für Arbeiten rundum das gesamt Material, besonders in schwer zugänglichen Bereichen. Mit der Breitstrahldüse arbeiten Sie produktiv auf grösseren Oberflächen und die Reduktionsdüse erlaubt zentriertes, punktgenaues Arbeiten.

Die NHG 6-22 ermöglicht kabelloses Schlauchschrumpfen ohne offene Flamme und mit kontrollierbarer Hitze. Drei unterschiedliche Düsen ermöglichen flexibles Arbeiten. Das Gerät erreicht nach 3 Sekunden 300 °C und eignet sich ideal für Kabeldurchmesser von 4 bis 40 mm.

NHG 6-22 jetzt kaufen
  • Offenes Feuer wird zu jeder Zeit vermieden

  • Die Hitze ist zu jedem Zeitpunkt voll kontrollierbar

  • Das Gerät ist sicherer in der Bedienung

  • Das Gerät kann bei jeder Witterung eingesetzt werden

  • Es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe

  • Idealer Arbeitsbereich: zwischen 4 und 40 mm Kabeldurchmesser