Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Kabelschneider und Crimpzangen

Durchsuchen Sie unser Sortiment an Akku-Kabelschneidern und Akku-Kabelpressen, mit denen Elektriker und Personal von Versorgungsunternehmen ihre Sicherheit und Produktivität verbessern können

9 Produkte

Filter

Nuron

L127280 (229302)
Beschreibung
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
53 kN
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Akku-plattform
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)


Beschreibung
Akku-Hydraulikpumpe mit 10 000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen von schweren Kabeln in schweren Anwendungen und zum Schneiden von Erd- und Panzerkabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
Presskraft
N/A kN
Akku-plattform
Nuron
Nennspannung
21.6 V
L601221 (3376781)
Beschreibung
Funkfernbedienung für die NUN 10K-22 Hydraulikpumpe zum Schneiden und Crimpen aus der Ferne
Presskraft
N/A kN
Zu verwenden mit
NUN 10K

Nuron

L127226 (229348)
Beschreibung
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Beschreibung
Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,2" │ 80 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127194 (229314)
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 6 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
60 kN
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 379 mm
Akku-plattform
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
Presskraft
120 kN
Abmessungen (LxBxH)
372 x 105 x 421 mm
Akku-plattform
Nuron