S-DD 01 B M1
Vite a banda per cartongesso (fosfatata) per caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 1, Sì, compatibile con caricatore viti SD-M 2
premium
Scegli le opzioni
Lunghezza
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 51 mm
Banda viti a nastro
- 25
Diametro vite d
- 3.5 mm
Dimensioni della confezione
- 1000 pezzi
- 10000 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 85.41