REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

276 Produkte für "Nuron Akku-Plattform"

Filter

Nuron

NCV 4-22 Akku-Betonrüttler


Beschreibung
Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
Schwingungsfrequenz
WGS 1400-2B, WGS 3000-2
Kopfdurchmesser
28 mm
Rohrlänge
1 m

Nuron

Akku-Stichsäge SJT 6-22


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Hublänge
28 mm

Nuron

Akku-Auspressgerät CD 4-22


Beschreibung
Leistungsstarkes Akku-Auspressgerät für eine Vielzahl von Dichtmasse, Kitt und Klebstoff (Nuron-Akku-Plattform)
Ausstoßkraft
4900 N
Leerlaufdrehzahl
1 - 10 mm/s
Länge (mit 310-ml-Gebinde)
457 mm

Nuron

Akku-Wasserzuführgerät DWP 15-22


Beschreibung
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Wasserzuführschläuche
Wasserdruck
600000 Pa
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
89 dB (A)

Nuron

SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Raststift (½")
Max. Drehmoment
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Lösemoment
338 Nm

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 RN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Säbelsäge SR 6-22


Beschreibung
Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
32 mm
Hubfrequenz
2600 Hübe/Minute

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22


Beschreibung
Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit grossem Bohrbereich, Feinmeissel und Schnellwechselaufnahme (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.84 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
6 - 18 mm
Einzelschlagenergie
2.6 J

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 CN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit äusserst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
70 mm
Blattdurchmesser
190 mm
Untergrundmaterial
Holz

Nuron

Akku-Blechschere SSH 6-22


Beschreibung
Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
Materialtyp
Flachblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg

Nuron

NHG 6-22 Akku-Heißluftpistole


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
Temperatur – max.
500 °C
Temperatur – min.
300 °C
Gewicht
0.63 kg

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 RL


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
Materialtyp
C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 5ML-22 für Metall
Beschreibung
Akku-Metallsäge für schnelle, präzise Kaltschnitte bis 57 mm│2-¼” Tiefe (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
57 mm
Blattdurchmesser
165 mm
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22


Beschreibung
Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen von Beton und andere Abbrucharbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht Gerätekörper
17.4 kg

Nuron

Akku-Baustellenradio R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Beschreibung
Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (Nuron-Akku-Plattform)
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Verbindungsoptionen
Bluetooth, NFC, Aux
Rundfunk
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Akku-Auspressgerät HDE 500-22


Beschreibung
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (Nuron-Akku-Plattform)
Batterietyp
22 V
Abmessungen (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Typ Auspressgerät
Akkupaket

Nuron

Akku-Bandfeile GFB 6X-22


Beschreibung
Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
81 dB (A)
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
3.2 m/s²

Nuron

Akku-Rohrbandschleifer GTB 6X-22


Beschreibung
Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Abmessungen (LxBxH)
503 x 193 x 332 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Akku-Geradschleifer GDG 6-22


Beschreibung
Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Leerlaufdrehzahl
Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

Akku-Betonschleifgerät DGH 130-22


Beschreibung
Akku-Betonschleifgerät mit bürstenlosem Motor zum Schleifen von Betonfugen und zur Oberflächenbearbeitung (Nuron Akku-Plattform)
Nennspannung
22 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken
Beschreibung
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

Akku-Spiralsäge SCO 6-22


Beschreibung
Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht Gerätekörper
1.4 kg
Untergrundmaterial
Trockenbau
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 2-22


Beschreibung
Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für optimale Manövrierfähigkeit bei Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.3 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 12 mm
Einzelschlagenergie
1.5 J

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 19-22


Beschreibung
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
19 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PM mini press jaws
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
35 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 6 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 379 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

KCF 4-22 Akku-Baustellenventilator


Beschreibung
Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht
3.4 kg

Nuron

Akku-Blindnietgerät RT 6-22


Beschreibung
Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
Nietmaterial
Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
Gerätenasengrößen
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Zugkraft
10000 N

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22


Beschreibung
Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 XL-22


Beschreibung
Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
108 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,3" │ 85 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32-22


Beschreibung
Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SIW 8-22 ½”
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron-Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Reibring (1/2")
Max. Drehmoment
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Lösemoment
1650 Nm

Nuron

DSH 700-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)
Beschreibung
Vielseitiger Akku-Trennschleifer mit hinterem Handgriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
740 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 4-22


Beschreibung
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

NRC 6-22 Akku-Bewehrungsschneider


Beschreibung
Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen für Kaltschnitte mit geringer Funkenbildung in Gewindestangen und Bewehrungseisen (bis 25 mm / #8) (Nuron Akku-Plattform)
Bewehrungsschneidkapazität (umgerechnet in mm)
25 mm
Blattdurchmesser
110 mm
Gewicht
3.3 kg

Nuron

Akku-Satinierer GPB 6X-22


Beschreibung
Akku-Satinierer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Leerlaufdrehzahl
Gang 5: 2450 U./Min.; Gang 6: 2750 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22


Beschreibung
Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.45 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
4 - 14 mm
Einzelschlagenergie
2.3 J

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 4MR-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit minimiertem Gewicht und kleineren Abmessungen für Überkopf-Schnitte bis 51 mm│2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Max. Schnitttiefe
51 mm
Blattdurchmesser
136 mm
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22


Beschreibung
Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 6-22


Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 30-22


Beschreibung
Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung zum Bohren und Meisseln in Beton (Nuron-Akku-Plattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3.9 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
10 - 25 mm
Einzelschlagenergie
3.8 J

Nuron

DSH 600-22 ATC Akku-Trennschleifer (300 mm)
Beschreibung
Kompakter Akku-Trennschleifer mit Obergriff für Schnitte bis 120 mm in Beton, Mauerwerk und Metall (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
660 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät

Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 6-22


Beschreibung
Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz und Metall (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 (150 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 150 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
150 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22


Beschreibung
Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz, Metall und Mauerwerk (Nuron-Akku-Plattform)
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
Einspannbereich
2 - 13 mm

Nuron

Tragbare Akku-Bandsäge SB 4-22


Beschreibung
Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 (125 mm)
Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

TE 500-22 SDS-Max Akku-Meisselhammer
Beschreibung
Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meisselhammer für Meisselarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (Nuron Akku-Plattform)
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht Gerätekörper
6 kg

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22 (125 mm)
Beschreibung
Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und anpassbarer Geschwindigkeit, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Max. Schnitttiefe
34 mm

Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 5D-22 (125 mm)
Beschreibung
Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Nennspannung
21.6 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg

Neu

Bithalter 1/4" Akku


Beschreibung
Zubehör für Akku-Bohrschrauber/-Schrauber der Nuron-Akku-Plattform
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron

NBL 4-22 Kompakter Baustellen-Staubbläser
Beschreibung
Kompakter Akku-Staubbläser zur Reinigung von Baustellen und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akku-Plattform)
Luftvolumen
186 m³/h
Maximale Luftgeschwindigkeit
80.5 m/s
Minimale Luftgeschwindigkeit
50.5 m/s

Nuron

Säbelsäge SR 4-22 mit Einhandbedienung
Beschreibung
Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (Nuron-Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
23 mm
Hubfrequenz
3000 Hübe/Minute

Nuron

LED-Baustellenleuchte SL 6-22


Beschreibung
Kabellose LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Montagemöglichkeiten für Arbeitsbereiche mehrerer Personen (Nuron Akku-Plattform)
Helligkeit
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Neu

Adaptives Drehmomentmodul SI-AT-22
Beschreibung
Zubehör für Akku-Schlagschrauber zum automatisierten Vorspannen von Befestigungselementen gemäss Zulassungen (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Adaptive Drehmomentmodule
Zu verwenden mit
SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
0.24 kg

Nuron

Nuron-Akku B 22-55


Beschreibung
Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm
1 - 60 von 276 Produkten