Mit Hilti präzise und genau arbeiten

Kalibrierservice:

Hilti Kalibrierservice grüner Laserstrahl

Die in der folgenden Liste aufgeführten Geräte sind regelmässig zu kalibrieren.
Bei aktiven Flottengeräten ist dieser Service über die Monatsrate abgedeckt.

Messsysteme

  • Laser-Distanzmessgeräte
  • Linien- und Punktlaser
  • Rotationslaser
  • Nivelliergeräte
  • Detektionssysteme
  • Tachymeter


Rohrpresssysteme

  • Rohrpressen
  • Pressbacken und -ringe


Unser Tipp für Sie:
Detaillierte Informationen zur Wartung Ihres Hilti Geräts finden Sie auch in der jeweiligen Betriebsanleitung. Je nach Einsatzzweck können unterschiedliche Kalibrierzyklen notwendig sein. Orientieren Sie sich bitte auch an Ihren hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und den Anforderungen Ihrer Auftraggeber.

Fragen und Antworten / Kalibrierung und Genauigkeitsmessungen

Warum muss ich meine Messgeräte kalibrieren lassen?

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise und zuverlässig. Eine Reihe von Faktoren aber können ihre Genauigkeit mit der Zeit beeinträchtigen. Dazu zählen etwa der tägliche Einsatz auf der Baustelle unter harten Bedingungen, Temperaturschwankungen, wechselnder Luftdruck, falsche Lagerung oder die unsachgemässe Bedienung. 

Wie oft muss ich meine Hilti Geräte kalibrieren?

Wir empfehlen eine regelmässige Kalibrierung, mindestens einmal im Jahr. Je nach Einsatzzweck kann aber auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Überprüfen Sie dazu bitte Ihre hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und die Anforderungen Ihrer Auftraggeber. 

Zusätzlich sinnvoll ist eine Überprüfung der Messgenauigkeit zum Beispiel vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz. 

Ist der Kalibrierservice im Flottenmanagement inklusive?

Sollten Sie für Ihre Hilti Messgeräte bereits einen Flottenvertrag abgeschlossen haben, profitieren Sie bereits jetzt vom Kalibrierservice und Ersatzgeräten – und das kostenlos.

Alternativ nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen Hilti Verkaufsberater auf oder rufen Sie einfach den Hilti Kundenservice unter 0844 84 84 85 an.