Suchergebnisse
276 Produkte für "Nuron Akku-Plattform"
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)

- Beschreibung
- Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
- Riemengröße
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale Last
- 17 kg

Nuron
- Beschreibung
- Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.91 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Beschreibung
- Bandsäge mit Doppelabzug für präzise, geräuscharme und nahezu funkenfreie Tiefschnitte in Metall bis 127 mm│5” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
- Gewicht Gerätekörper
- 6.32 kg
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 75 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Kabellose LED-Arbeitsleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und grossem Haken zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen einer Person (Nuron-Akku-Plattform)
- Helligkeit
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

Neu
- Beschreibung
- Zubehör für Akku-Bohrschrauber/-Schrauber der Nuron-Akku-Plattform
Keine technischen Daten verfügbar

Neu
- Beschreibung
- Zubehör für Akku-Bohrschrauber/-Schrauber der Nuron-Akku-Plattform
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Aussenbereich (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- ±5(± 8.7%) °

Nuron
- Beschreibung
- 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
- Akkukapazität
- 13,5 Ah
- Gewicht
- 1.81 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
- Akkukapazität
- 9,0 Ah
- Gewicht
- 1.33 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beschreibung
- Gut sichtbarer, selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360-Grad-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebsdauer zum Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel sowie für Sanitärarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 80 m (Linien), 130 m (Linien, mit Empfänger)
- Batterietyp
- 22 V

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 240 W
- Ausgangsstrom
- 9.6 A

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 3.5 A

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Gewicht Gerätekörper
- 1.1 kg
- Max. Drehmoment
- 7 Nm
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 450 W
- Ausgangsstrom
- 18 A

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
- 1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 52 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Baustellen-Staubgeläse zur Beseitigung von Baustellenschmutz und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akkuplattform)
- Luftvolumen
- 13
- Maximale Luftgeschwindigkeit
- 52 m/s
- Minimale Luftgeschwindigkeit
- 44 m/s

Nuron
- Beschreibung
- Doppelgehrungssäge mit Kappschnittkapazität bis zu 100 x 355 mm│4" x 13–3/4" (Nuron Akkuplattform)
- Blattdurchmesser
- 305 mm
- Untergrundmaterial
- Holz, Kunststoff
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 4300 U./Min.

- Beschreibung
- Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
- Durchmesserbereich
- 52 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Asphalt, Beton, Bewehrter Beton, Holz
- Betriebsart
- Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem

Nuron
- Beschreibung
- Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauschienen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme
- Streifennägel
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meisseln in Beton (Nuron Akku)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 5.5 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 16 - 35 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 82 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Hydraulikpumpe mit einem Druck von 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen im Schwerlastbereich sowie zum Schneiden von Erdkabeln und armierten Kabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Nuron Akku-Setzgerät für die Installation von Kabeln, Leerohren und Gewindebolzen in Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme
- Streifennägel
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 12 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 4 l
- Staubfassungsvermögen
- 3 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Metallsäge für extraschnelle, präzise Kaltschnitte bis 60 mm│Schnitttiefe 2-3/8" (Nuron Akkuplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton (Nuron)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 18 - 40 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 12 - 100 mm

Nuron
- Beschreibung
- Tragbarer Druckreiniger mit 40 bar (580 PSI) Arbeitsdruck, für leichte Reinigungsarbeiten auf Baustellen (Nuron-Akkuplattform)
- Zubehörtyp
- k. A.
- Wasserdruck
- 40 bar
- Max. Wasserdruck
- 60 bar

Nuron
- Beschreibung
- Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
- Werkzeugtyp
- Bohrschrauber
- U/min
- 2000 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 13 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
- U/min
- 2000 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 85 Nm
- Werkzeugaufnahmetyp
- Schnellspannaufnahme

- Beschreibung
- Akku-Bohrer zum Vorbohren von Löchern für X-BT Befestiger
- Anwendung
- [je nach Verbrauchsmaterialien]
- U/min
- 4000 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 3 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 17 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 15 l
- Staubklasse
- M

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit optionalem Tragrucksack für den Einsatz in Verbindung mit Elektrowerkzeugen und zur Baustellenreinigung (nass und trocken), Behältergröße 8 Liter (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 17 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 8 l
- Staubklasse
- M

- Beschreibung
- Akku-Metallkreisseäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Blech, Platten, Rohren und Profilen
- Max. Schnitttiefe
- 57 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Sandwichpaneel

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 3000 U./Min.

- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber (22 V) mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung für den universellen Einsatz in Holz, Metall und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 65 Nm (weicher Schraubfall), 80 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
- Abmessungen (LxBxH)
- 372 x 105 x 421 mm
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit großem Auffangbehälter für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 15 l (Nuron Akku)
- Fassungsvermögen des Behälters
- 15 l
- Staubklasse
- L
- Anwendung
- Reinigung, Bohren und Abbruch, Holzsägen, Schneiden und Schleifen (leicht, bis zu 125 mm)., Schleifen in Trockenbau und Holz, Nassbohren, Anlegen von Dosensenken

- Beschreibung
- Akku-Befestigungsgerät (22V) für X-BT Gewindebolzen
- Abmessungen (LxBxH)
- 490 x 134 x 255 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 3.452 kg
- Elementaufnahme
- Gewindebolzen

- Beschreibung
- Akku-Setzgerät (22V) für X-BT Gewindebolzen
- Abmessungen (LxBxH)
- 480 x 134 x 255 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 3.428 kg
- Elementaufnahme
- Gewindebolzen

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leistungsstarker Akku-Baustaubsauger mit optionalem Tragrucksack für den Einsatz in Verbindung mit Elektrowerkzeugen und zur Baustellenreinigung (nass und trocken), Behältergröße 8 Liter (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 17 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 8 l
- Staubklasse
- L

- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber (22 V) der Spitzenklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und 4-Gang-Getriebe für hohe Drehmomente bei anspruchsvollen Schraubarbeiten in Holz und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 72 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 310 U./Min.; Gang 2: 530 U./Min.; Gang 3: 1210 U./Min.; Gang 4: 2100 U./Min.
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und präzise Kontrolle
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 330 U./Min.; Gang 2: 560 U./Min.; Gang 3: 1300 U./Min.; Gang 4: 2230 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH)
- 240 x 67 x 221 mm

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Subkompakt-Klasse (12 V) mit bürstenlosem Motor – optimale Zugänglichkeit und geringes Gewicht bei gleichzeitig hohem Drehmoment
- Merkmal
- LED-Licht , Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 2750 U./Min.

- Beschreibung
- Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku, bürstenlosem Motor und 1/4"-Sechskantschaft – kompakte Bauform, hohe Effizienz und optimaler Materialschutz
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Anzahl Gänge
- 2

- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge (36 V) für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Ziegel, Leichtbeton
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2800 Hübe/Minute

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant der Subkompakt-Klasse mit 3/8"-Reibringaufnahme für wirtschaftliches Verankern und Verschrauben, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen
- Schlagwerkstyp
- Reibring (3/8")
- Max. Drehmoment
- 180 Nm (1)
- Volle Schlagfrequenz
- 3.988 Schläge/Min.

Neu
- Beschreibung
- 22-V-Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit bürstenlosem Motor für höhere Leistung bei leichten Arbeiten oder an schwer zugänglichen Stellen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge Schnitte bis 60 mm Tiefe in Holz mit schnellerem Universal-Sägeblatt mit 165 mm Durchmesser
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gips, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Akku-Mehrzweckgerät mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und einem Oszillationswinkel von 4°
- Untergrundmaterial
- Trockenbau, Holz, Mörtel, Farbe, Holz mit Nägeln, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Zement, Metall, PVC, Holz
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 20000 U./Min.
- Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
- 2.5 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber mit wechselbarer Werkzeugaufnahme, mehr Drehmoment, höherer Drehzahl und regulierbarer Geschwindigkeit
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 365 U./Min.; Gang 2: 625 U./Min.; Gang 3: 1440 U./Min.; Gang 4: 2460 U./Min.
- Einspannbereich
- 2 - 13 mm

- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge 12 V für leichte Abbruch- und Ablängarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Kunststoff, Trockenbau, Sandwichpaneel
- Hublänge
- 16 mm
- Hubfrequenz
- 2900 Hübe/Minute

- Beschreibung
- Ultimate-Power Li-Ionen-Akku mit 36 V und 5.2 Ah
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 1.35 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 14 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.37 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 51 mm

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 22 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.49 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

- Beschreibung
- Li-Ionen-Akku mit 14 V, 5,2 Ah für erweiterte Laufzeit
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.59 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 69 mm

- Beschreibung
- Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 22 V und 4,0 Ah
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.69 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 136 x 97 x 60 mm

- Beschreibung
- Ultimate-Power Li-Ionen-Akku 22 V 8,0 Ah für extrem lange Laufzeit
- Akkukapazität
- 8,0 Ah
- Gewicht
- 1.15 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 145 x 97 x 76 mm