DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Morsetti per tubi di refrigerazione

Molto più di strumenti di fissaggio

In un settore in costante evoluzione come quello della refrigerazione, ogni componente contribuisce in modo determinante all’efficienza e all’affidabilità dell’impianto. I morsetti per tubi di refrigerazione, spesso sottovalutati, sono invece elementi chiave per garantire la stabilità del sistema e prevenire problematiche operative. Nei prossimi paragrafi esploreremo le principali sfide che possono influire sulle prestazioni degli impianti e scopriremo una gamma di soluzioni progettate per assicurare fissaggi sicuri e duraturi.

La sfida della refrigerazione

Nelle applicazioni di raffreddamento, la sfida più grande è evitare la formazione di condensa, che può verificarsi quando la temperatura del tubo è inferiore a quella dell’aria circostante e l’umidità relativa è abbastanza elevata.

  • Formazione di condensa superficiale: Le gocce d’acqua possono danneggiare le apparecchiature o altri elementi dell’edificio.

  • Corrosione dei tubi sotto gli isolanti: Una resistenza alla diffusione troppo ridotta può causare la formazione di condensa all’interno dei materiali isolanti e danneggiare le condutture.

  • Formazione di muffa negli isolanti: Se il materiale isolante si bagna diventa un ottimo ambiente per la proliferazione di muffe.

  • Efficienza energetica e sostenibilità dell’edificio: Negli anni, un isolamento non corretto può aumentare i costi di gestione e compromettere la sostenibilità dell’edificio.

Ciò può produrre una riduzione del valore dell’immobile e avere effetti negativi sulla salute.

Soluzioni su misura per ogni esigenza

Applicazione con collare per tubi frigoriferi MRP-C

Questo fissaggio è adatto a tubazioni per acqua fredda e linee frigorifere con diametro fino a 219 mm. Può essere utilizzato con tubazioni per refrigerazione e climatizzazione di diversi materiali ed è particolarmente indicato per applicazioni interne in ambienti asciutti.

Applicazione con collare per tubi frigoriferi MIP

Questo collare è adatto al montaggio di tubazioni per applicazioni di refrigerazione e climatizzazione. È stato sviluppato appositamente per gli impieghi in cui è richiesta un’installazione semplice e rapida dell’elemento isolante. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato sia negli impianti di refrigerazione e climatizzazione sia nelle relative tubazioni.

Applicazione con collare per tubi frigoriferi MRP-KF

Questa soluzione è adatta al montaggio di linee frigorifere con diametri fino a 219 mm in applicazioni industriali e di climatizzazione. Per garantire un funzionamento affidabile e prevenire la formazione di condensa, l’isolamento delle tubazioni deve essere installato a tenuta di vapore secondo le indicazioni del produttore.

Non importa se si tratta di applicazioni di raffreddamento in immobili residenziali o di sistemi di refrigerazione per l’industria pesante. Hilti offre un portfolio ricco e variegato, con diverse soluzioni per ogni esigenza di impiego!

Trova il morsetto per tubi più indicato per la tua applicazione

Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C

Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C

Collare zincato per un'elevata produttività nelle applicazioni di refrigerazione e acqua fredda con vari spessori di isolamento
Shop
Collare di refrigerazione MIP-H (isolato sottile)

Collare di refrigerazione MIP-H (isolato sottile)

Collare zincato per la massima produttività in applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
Shop
Collare di refrigerazione MIP-M (isolamento medio)

Collare di refrigerazione MIP-M (isolamento medio)

Collare zincato per la massima produttività in applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
Shop
Collare di refrigerazione MIP-T (isolamento spesso)

Collare di refrigerazione MIP-T (isolamento spesso)

Collare zincato per la massima produttività in applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 31-50 mm
Shop
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-KF

Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-KF

Collare per tubi di refrigerazione ad alta densità con chiusura rapida per un'elevata produttività per uso intensivo in applicazioni di refrigerazione
Shop
Collare per impianti di refrigerazione MP-KF 170

Collare per impianti di refrigerazione MP-KF 170

Collare di refrigerazione ad alta densità per applicazioni di raffreddamento per uso intensivo
Shop
  • Diversi materiali isolanti

  • Vari spessori di isolamento

  • Eccellenti prestazioni di isolamento

  • Copertura estesa del diametro del tubo

  • Capacità di carico idonea all’applicazione

  • Meccanismo di chiusura rapido

  • Striscia adesiva facile da rimuovere

  • Installazione semplice e veloce

  • Gemelli digitali per la fase di progettazione

  • Imballaggio in un’unica confezione per una movimentazione e una gestione rapida delle scorte

  • Semplicità dell’installazione attenta alla sicurezza dell’utente

  • Offerta di diversi spessori isolanti idonei

  • Materiale più sostenibile in uso

  • Certificazione della classe del materiale edile

  • Riduzione del suono comprovata

Contattaci e prenotata subito una demo gratuita in cantiere.

Richiedi una demo