Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Fissaggio di tubi

Al soffitto, alla parete e all'acciaio

Sistemi innovativi di fissaggio per tubazioni singole e multiple

Sei alla ricerca di metodi semplici, veloci e allo stesso tempo sicuri per il fissaggio di tubi a pareti e soffitti? Con le nostre soluzioni innovative per il fissaggio di tubi singoli o multipli su diversi materiali base, come calcestruzzo e acciaio, sei sempre al sicuro. I nostri sistemi garantiscono un montaggio ancora più flessibile e rapido in cantiere.

Tubi su un soffitto in calcestruzzo

Fissaggio di singoli tubi

In linea di massima, per il fissaggio dei tubi sono necessari soprattutto dei collari, che racchiudono il tubo e possono essere bloccati con diverse tecniche. I collari vengono poi ancorati alla parete o al soffitto con tasselli a vite per serramenti. A seconda del tipo e della funzione del tubo, possono esserci esigenze speciali relative ai collari, come l'isolamento acustico o il trasferimento del carico. Dovi installare singoli tubi in un soffitto in calcestruzzo? Abbiamo una squadra imbattibile per questo: il tassello a vite per serramenti HUS3-I con filettatura interna e il collare MP-U-I con chiusura rapida. In questo modo il fissaggio di un tubo singolo a un soffitto in calcestruzzo è facile e veloce.

Con il tassello a vite per serramenti HUS3-I è necessario eseguire meno fori e meno passaggi rispetto ai tiranti tradizionali. È sufficiente un foro di 6 mm. Basta applicare le barre filettate direttamente attraverso le filettature interne M8 e M10 del tassello a vite per serramenti. E poiché l'HUS3-I è imbattibile nel montaggio sopratesta, il vostro lavoro sul cantiere diventa ancora più flessibile, facile e produttivo. Il partner congeniale dell'HUS3-I è il collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza . Esso consente un fissaggio dei tubi più rapido, semplice e affidabile, soprattutto nei lavori sopratesta. Grazie all'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato, è possibile orientare facilmente il tubo. La distanza tra i collari durante l'installazione dipende dal materiale e dal diametro esterno del tubo ma anche dal peso del mezzo di esercizio.

Tassello avvitabile per calcestruzzo HUS3-I 6

Tassello avvitabile per calcestruzzo HUS3-I 6

Tassello avvitabile ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa multifilettata internamente)
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

Nuron

TE 4-22 Perforatore a batteria

TE 4-22 Perforatore a batteria

Perforatore a batteria SDS Plus compatto con il miglior rapporto peso-prestazione per le forature sopraelevate (piattaforma della batteria Nuron)
Shop

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT 22 ½"

Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT 22 ½"

Avvitatore a impulsi a batteria compatto dal massimo equilibrio di potenza e maneggevolezza (piattaforma per batteria Nuron)
Shop

Applicazione di più tubi

Se dovi fissare più tubi a un soffitto in calcestruzzo, la nostra soluzione di sistema a tre componenti per il fissaggio di più tubi è la prima scelta. È composta dal sistema binario MM, dal tassello a vite per serramenti HUS3-P e dai collari MP-U-I. In questo modo è possibile fissare più tubi al soffitto in calcestruzzo in modo comodo, rapido e sicuro.

Il sistema binario d'installazione modulare, estremamente versatile e flessibile MM funge da supporto per i tubi al soffitto. Il binario profilato dentellato MM-C-16 sopporta anche carichi di trazione e di taglio, come quelli causati da tubi pieni d'acqua. Inoltre, i fori ottimizzati sul retro del binario garantiscono un'installazione a soffitto più rapida e flessibile con i tasselli a vite, come l'HUS3-P. Con la sua testa piatta, l'HUS3-P è perfetto per spostare facilmente i componenti preassemblati del sistema binario, come la sella per collare MM-ST nel binario d'installazione, senza bloccarli. In particolare, i lavori sopratesta per l'installazione di tubi sui soffitti possono essere eseguiti in modo più rapido e sicuro.

Profilo a canale C MM-C-16

Profilo a canale C MM-C-16

Profilo a canale C zincato per applicazioni leggere
Shop
Bulloni con testa a T MM-ST

Bulloni con testa a T MM-ST

Sella collare preassemblata zincata per un rapido collegamento ai canali del puntone MM
Shop
HUS3-P 6

HUS3-P 6

Tassello avvitabile dalle massime prestazioni per un fissaggio più rapido permanente nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa piatta)
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

Tubi su parete di calcestruzzo

Fissaggio di singoli tubi

Se è necessario montare singoli tubi su una parete in calcestruzzo piuttosto che su un soffitto, sono ideali i tasselli a vite per serramenti con filettatura esterna e i collari con chiusura rapida. In questo modo il montaggio alla parete diventa estremamente rapido e sicuro. Le ragioni sono molteplici.

Con un tassello a vite per serramenti con filettatura esterna come l'HUS3-A, è necessario eseguire meno fori e meno passaggi di lavoro rispetto ai tiranti tradizionali. Inoltre, i collari possono essere fissati direttamente alle teste delle filettature esterne M8 e M10 dell'HUS3-A. Non è necessario un prigioniero filettato aggiuntivo. Dato che è necessario un solo componente, il montaggio diventa molto più semplice. I singoli tubi vengono fissati poi con un collare come l'MP-U-I. Grazie alla chiusura rapida di sicurezza, il fissaggio del tubo singolo è più rapido, semplice e affidabile. Un altro punto di forza dell'MP-U-I è l'apertura extra-large. È possibile inserire facilmente e senza ostacoli i tubi nel collare (grazie al semianello orientabile) e quindi orientare semplicemente il tubo. Ciò è garantito dall'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato.

HUS3-A 6

HUS3-A 6

Tassello avvitabile dalle massime prestazioni per un fissaggio più rapido permanente nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa filettata esternamente)
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

Nuron

Perforatore a batteria TE 6-22

Perforatore a batteria TE 6-22

Versatile perforatore a batteria SDS Plus con ampio intervallo di foratura, funzione di scalpellatura e mandrino a cambio rapido (piattaforma della batteria Nuron)
Shop

Nuron

Avvitatore a impulsi cordless SID 4-22

Avvitatore a impulsi cordless SID 4-22

Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma batteria Nuron)
Shop

Applicazione di più tubi

Devi affrontare la sfida di fissare più tubi affiancati alla parete? Allora la soluzione ideale è una mensola con binario profilato dentellato. Per fissare in modo semplice e veloce più tubi alla parete, ti bastano una mensola di sistema, selle per collari preassemblate e collari con chiusura rapida.

La nostra mensola MQK-21-L, molto leggera e zincata, è dotata di un binario profilato dentellato su tutta la sua lunghezza. È quindi possibile utilizzare sia la sezione più corta che quella più lunga della mensola per il supporto. E se si monta la mensola alla parete con tasselli a vite per serramenti come l'HUS3-H 6, la disposizione dei fori sul retro del binario garantisce la massima flessibilità. L'HUS3-H 6 è inserito in modo rapido e affidabile con meno passaggi rispetto ai tiranti tradizionali, anche senza una chiave dinamometrica. La sua testa esagonale con rondella piatta integrata garantisce un'immagine ordinata durante il montaggio a foro passante. È possibile dunque lavorare in modo rapido, sicuro e corretto.

Per il fissaggio di tubi con collari, le selle per collari preassemblate come il nostro MQA-ST sono un enorme alleggerimento, perché si rimane flessibili grazie alle diverse lunghezze delle barre filettate e le selle per collari possono essere regolate facilmente e con precisione grazie alla superficie dentata. Tale facilità di utilizzo consente di risparmiare tempo di lavoro.

Mensola MQK-21-L

Mensola MQK-21-L

Mensola a canale C zincato per applicazioni di medio-dovere
Shop
Sella collare MQA-ST

Sella collare MQA-ST

Sella collare preassemblata zincata per un rapido collegamento ai canali del puntone MQ
Shop
HUS3-H 6

HUS3-H 6

Tassello avvitabile dalle massime prestazioni per un fissaggio più rapido permanente nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

Tubi su materiale base in acciaio

Fissare i singoli tubi

Nel fissaggio di tubi singoli su materiali base in acciaio come ad es. supporti in acciaio, non solo si deve affrontare la sfida particolare del fissaggio di tubazioni efficiente e sicuro sia in direzione verticale che orizzontale. Nel montaggio non si deve in alcun caso danneggiare il rivestimento dell'acciaio. Inoltre, la foratura o addirittura la saldatura di strutture con supporti in acciaio potrebbero non essere consentite. Tuttavia abbiamo le soluzioni adatte per un montaggio sicuro di tubi singoli su materiali base in acciaio. Vengono utilizzati viti prigioniere filettate, manicotti filettati e collari idonei. Come interagiscono questi componenti a vostro vantaggio?

Con la vite prigioniera filettata S-BT MF viene meno la necessità di ulteriori lavori al materiale base in acciaio. Questo perché i bulloni e gli accoppiamenti impediscono di danneggiare i rivestimenti in acciaio. Il vostro lavoro diventa dunque semplice e affidabile. Anche in progetti complessi, come le sottostrutture di servizi per edifici, l'S-BT MF si fa notare: anche i punti più difficili da raggiungere possono essere raggiunti facilmente, perché l'accesso alla parte in acciaio portante è necessario solo lateralmente. È quindi possibile fissare i tubi in modo rapido e semplice con dei collari. Il nostro collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza facilita i lavori sopratesta. Inoltre, è possibile orientare facilmente il tubo grazie all'inserto di gomma profilato con isolamento acustico testato. Ecco come funziona oggi il montaggio produttivo di tubi sull'acciaio.

Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL

Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL

Prigioniero filettato avvitabile (acciaio al carbonio con rivestimento multistrato, protezione anticorrosione paragonabile a HDG) per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti mediamente corrosivi
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

Nuron

Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22

Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22

Attrezzo di foratura e avvitatura nell'acciaio per pre-forare fori accurati e inserire prigionieri avvitabili S-BT (piattaforma della batteria Nuron)
Shop

Applicazione di più tubi

Se è necessario fissare più tubi uno accanto all'altro su un materiale base in acciaio, è possibile creare la base perfetta per il fissaggio di tubi multipli utilizzando binari d'installazione sul lato inferiore del supporto. I tubi vengono poi inseriti in modo comodo e sicuro con dei collari sul binario d'installazione. Questo sistema può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale. Abbiamo sviluppato per voi un sistema perfettamente coordinato, composto dai seguenti componenti: un sistema binario modulare, viti prigioniere filettate e collari con chiusura rapida.

Selezionare le guide di montaggio adatte alla vostra applicazione specifica. Essi vengono montati con le viti prigioniere filettate S-BT MF, facili e affidabili da usare, che non danneggiano i rivestimenti in acciaio grazie ai bulloni S-BT. Al contrario dei morsetti per travi, questo sistema consente di risparmiare molto tempo di lavoro. Le selle per collari preassemblate come l'MQA-ST garantiscono un montaggio sopratesta più efficiente e semplice. Anche il collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza contribuisce all'alleggerimento del lavoro. Grazie all'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato, è possibile orientare facilmente i tubi nel collare.

Profilo a canale C MQ-41

Profilo a canale C MQ-41

Profilo a canale C zincato per applicazioni di carico medio
Shop
Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL

Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL

Prigioniero filettato avvitabile (acciaio al carbonio con rivestimento multistrato, protezione anticorrosione paragonabile a HDG) per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti mediamente corrosivi
Shop
Sella collare MQA-ST

Sella collare MQA-ST

Sella collare preassemblata zincata per un rapido collegamento ai canali del puntone MQ
Shop
Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare a chiusura rapida MP-U-I

Collare zincato con inserto di isolamento acustico e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni di medio-dovere
Shop

I fissaggi dei tubi richiedono soluzioni individuali. Scopri tutte le possibilità di fissaggio dei tubi con un sistema: dal fissaggio di tubi singoli al fissaggio di tubi multipli, dal fissaggio a pareti e soffitti fino alle sfide complesse su materiali base in acciaio. Noi abbiamo le soluzioni.

Richiedi subito una dimostrazione