Il sistema MT per ogni applicazione

Pianificare. Dimensionare. Modellare.
Il sistema MT fa la differenza
Il sistema MT semplifica i processi di lavoro, aumenta la produttività e migliora la sicurezza in ogni fase del progetto. Allo stesso tempo, consente un utilizzo più efficiente dei materiali e favorisce una costruzione più sostenibile. Scoprite come beneficiare dei vantaggi di un sistema integrato.

Installazione più veloce
Connettori preassemblati e semplici possibilità di adattamento riducono i tempi di montaggio e fanno risparmiare tempo prezioso in cantiere.

Più semplice grazie a una logica di sistema intelligente
Un numero ridotto di componenti, connessioni intuitive e molteplici possibilità di applicazione riducono la complessità nella progettazione, nella gestione del magazzino e nel montaggio.

Lavorare in sicurezza con meno rischi
La sicurezza d’impiego, le prestazioni robuste del sistema e un montaggio sicuro con il modulo AT Hilti fanno la differenza.

Costruire in modo più sostenibile
Componenti e strutture ottimizzati riducono l’impiego di acciaio, mentre certificati e documentazioni garantiscono valutazioni della sostenibilità trasparenti.
Aumentate la vostra produttività con la gamma MT Fast-Lock
Come funziona il sistema MT
Il sistema MT di Hilti combina hardware ad alte prestazioni, progettazione digitale e ingegneria tecnica in una soluzione completa per le strutture di supporto degli impianti. Dalla progettazione iniziale al dimensionamento tecnico fino al montaggio, beneficiate di componenti, software e supporto specialistico perfettamente integrati.
La gamma comprende profili di montaggio aperti per carichi leggeri e medi, profili doppi per requisiti più elevati e travi MT chiuse per applicazioni gravose. In questo modo è possibile realizzare le più diverse strutture all’interno di un unico sistema integrato.
Tra le innovazioni più importanti figura la trave ibrida MT-90H, che combina la capacità portante di una trave di montaggio pesante con la flessibilità di collegamento di una guida a C. Per un montaggio particolarmente rapido, il sistema Fast-Lock velocizza notevolmente le connessioni nelle guide a C e riduce i tempi di installazione.
Hilti non offre soltanto hardware, ma anche servizi di ingegneria, contenuti BIM, CAD e Revit® e ulteriori soluzioni software. Questo consente di progettare strutture in modo efficiente, eseguire il dimensionamento tecnico e integrarle perfettamente nei processi di progettazione digitale.
Il sistema MT è adatto alle applicazioni interne e, grazie all’innovativo rivestimento zinco-magnesio, anche agli impieghi esterni più impegnativi. Questo rivestimento offre un’elevata protezione dalla corrosione e amplia notevolmente le possibilità di utilizzo del sistema.
Panoramica dei componenti

Profilo a C MT-40

Profilo scatolato MT-70 OC

Profilo scatolato MT-90H OC

Profilo scatolato MT-100 OC

Dado autofilettante MT-TFB OC

Connessione rapida Fast-Lock MT-FL OC

Collegamento angolare preassemblato MT-C-LL1 FL

Mensola angolare MT-C-GL HA OC
FAQ sul sistema MT Hilti
Oltre alle tipiche applicazioni degli impianti tecnici degli edifici, il sistema MT soddisfa anche i requisiti della costruzione di tubazioni pesanti, dell’impiantistica elettrica e delle applicazioni in vie di fuga e di emergenza, in zone soggette ad azioni sismiche o in ambienti esterni ad elevata corrosione.
La gamma comprende guide di montaggio aperte per carichi leggeri e medi, fino ai profili MT chiusi per le applicazioni pesanti più impegnative. In questo modo è possibile realizzare un’ampia varietà di strutture con un unico sistema.
Fast-Lock è l’innovativa tecnologia di connessione del sistema MT e consente di realizzare collegamenti rapidi e sicuri senza preparazioni complesse. Poiché i connettori MT sono già preassemblati con Fast-Lock, la ricerca dei singoli componenti, il loro assemblaggio e le regolazioni di precisione risultano notevolmente ridotti. Questo permette di diminuire sensibilmente i tempi di montaggio e di accelerare le installazioni.
Suggerimento: In combinazione con gli avvitatori a impulsi a batteria Hilti Nuron e il modulo AT, le connessioni possono essere installate automaticamente con la coppia di serraggio prescritta. Ciò aumenta non solo la produttività, ma anche l’affidabilità dell’esecuzione in cantiere.
Hilti supporta progettisti, ingegneri e imprese esecutrici attraverso una combinazione di servizi di engineering e strumenti digitali per la progettazione. Per i progetti che richiedono una consulenza approfondita, gli esperti Engineering affiancano i clienti nel dimensionamento tecnico, nell’ottimizzazione e nella documentazione delle strutture. Per chi desidera progettare e dimensionare autonomamente le proprie soluzioni, Hilti offre un’ampia gamma di risorse digitali. Tra queste figurano contenuti BIM, CAD e Revit®, dati tecnici, strumenti per la selezione dei prodotti e software dedicati alla progettazione e al dimensionamento di sistemi di fissaggio e supporto. In questo modo le strutture possono essere progettate, documentate e integrate in modo efficiente nei processi BIM e di progettazione digitale.
Il risultato: processi di progettazione più rapidi, maggiore sicurezza progettuale e un supporto digitale continuo, dalla progettazione fino all’esecuzione in cantiere.
Il sistema MT si basa su un numero ridotto di componenti versatili e su un concetto di connessione chiaro. Molti elementi possono essere utilizzati per applicazioni diverse. Ad esempio, le squadrette di collegamento non servono solo per unire profili e travi, ma anche per il fissaggio su calcestruzzo, legno o altri supporti a parete, soffitto o pavimento. Questo semplifica notevolmente la progettazione, gli acquisti e la gestione del magazzino. Allo stesso tempo si riduce il numero di articoli necessari, limitando il capitale immobilizzato in magazzino.
Il risultato: maggiore flessibilità, minori attività amministrative e una gestione del magazzino più efficiente.
Hilti mette a disposizione per il sistema MT le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) e altri documenti relativi alla sostenibilità. Questi documenti illustrano gli impatti ambientali e garantiscono la trasparenza delle emissioni di CO₂. Sono disponibili nella sezione Prodotti & Shop delle pagine prodotto del sistema MT, nell’area Documentazione tecnica, oppure tramite il vostro referente Hilti.
Contattateci subito!
Volete saperne di più sul sistema binario MT? Oppure desiderate fissare una consulenza in loco?