Installazione elettrica nella muratura: realizzare scanalature e aperture
Soprattutto nelle pareti in muratura i cavi elettrici o le canaline elettriche vuote vengono posati sotto lo strato di intonaco finale. Per farlo occorre creare delle scanalature nella muratura e praticare fori per le prese. In alcuni casi questa pratica si utilizza anche in pareti in calcestruzzo e soffitti. Questo permette di intonacare perfettamente le pareti, senza che l'installazione elettrica alla fine risulti visibile (fatta eccezione per l'interruttore e la presa).
Tuttavia, prima di iniziare i lavori di fresatura e smerigliatura, l'elettricista deve decidere e segnare sulla base dei progetti la posizione degli interruttori e delle prese. Per installare le prese esattamente alla stessa altezza in tutto l'ambiente, (a seconda delle sue dimensioni) lo strumento ideale è il nostro laser multilinea o il nostro laser rotante.
Per la fresatura a tazza di presa ad incasso si praticano dei fori nella muratura o nel calcestruzzo. In questi fori, nel corso di una successiva fase di lavoro, le scatole degli interruttori in plastica vengono fissate con gesso o malta e le prese vengono collegate con canaline portacavi. Durante l'installazione finale vi si inseriscono poi i frutti elettrici.
Gli attrezzi giusti per i fori per scatole da incasso e i fori passanti

Foratura a secco e ad acqua manuale nonché fresatura a tazza in calcestruzzo e muratura
In combinazione con l'inserto di aspirazione e l'aspirapolvere potete praticare forature a secco praticamente senza produrre polvere. Un'ulteriore possibilità per lavorare in assenza di polvere viene offerta dalla foratura a umido, dove la polvere durante il processo di foratura viene legata e aspirata dal foro mediante il sistema di gestione dell'acqua DD-WMS.

Carotatura a mano o a telaio su calcestruzzo
Con i nostri attrezzi di foratura create perforazioni a posteriori per tubazioni, tracciati cavi o linee nella muratura o nel calcestruzzo in modo veloce ed efficiente.
Realizzazione di scanalature e scalpellatura per impianti elettrici

Realizzate scanalature a parete precise e con poca polvere per cavi e tubi
Praticare scanalature sulle pareti è un'operazione faticosa, che nel contempo richiede la massima precisione. A tale scopo sono necessari attrezzi, che nonostante la loro forte performance, consentono di lavorare senza produrre polvere e con una precisione millimetrica. La scanalatrice diamantata DCH 150-SL è ideale per la preparazione rapida e semplice delle installazioni di cavi e tubazioni su materiali base come calcestruzzo o muratura. Entrambe i dischi di scanalatura si possono regolare individualmente fino a 50x50 mm e grazie a una guida laser integrata è possibile praticare tagli sempre diritti.

Realizzazione efficiente di scanalature anche in spazi di lavoro ristretti
La smerigliatrice angolare compatta e maneggevole AG 125-13S in combinazione con la cappa antipolvere DC-EX supporta in modo ottimale i vostri lavori di scanalatura anche in settori di lavoro con spazio limitato o nelle applicazioni sopratesta. Con questa soluzione leggera potete eseguire lavori di scanalatura fino a una larghezza di 25 mm e a una profondità di 28 mm.

Realizzate facilmente scanalature nella muratura e nel calcestruzzo
Dopo la fresatura della scanalatura vengono scalpellate le guide e se necessario le aperture vengono corrette con lo scalpello. A seconda dell'applicazione e del materiale base scalpellate la scanalatura necessaria forse anche direttamente, senza utilizzare una scanalatrice o una smerigliatrice angolare. A prescindere da quale sia il tipo di scanalatura che scegliete: con il perforatore Hilti TE 6-22 o il perforatore Hilti TE 30-22 la scalpellatura è una questione sicura.
Utensili e attrezzi per impianti elettrici sottotraccia
Nuron

Pm 50MG-22 laser multilinea
Nuron

Livello laser rotante verde a singola inclinazione PR 40G-22

Corona con intaglio per calcestruzzo SPX-L (chiusa)
Nuron

Carotatrice cordless DD 150-U-22

Corona rapida SPX-A

Lama inseguitrice DCH 150-SL

Smerigliatrice angolare AG 125-13S
Nuron

Perforatore a batteria TE 6-22
Nuovo