DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Fissaggio di sistemi per soffitti e pareti

Fissaggio sicuro ed efficiente di pavimenti e coperture compositi, elementi sandwich e cassette

Fissaggio al soffitto

I tetti isolati e non isolati richiedono fissaggi e classi di protezione anticorrosione differenti.

Involucro edilizio

Per chiudere lateralmente l'involucro edilizio vi sono due possibilità: il sandwich o la cassetta.

Sottostruttura

La sottostruttura può essere composta da materiali di vario tipo, tra cui acciaio, profili HTU o legno.

Fissaggio al soffitto

I tetti isolati e non isolati richiedono fissaggi e classi di protezione anticorrosione differenti.

Involucro edilizio

Per chiudere lateralmente l'involucro edilizio vi sono due possibilità: il sandwich o la cassetta.

Sottostruttura

La sottostruttura può essere composta da materiali di vario tipo, tra cui acciaio, profili HTU o legno.
    Il fissaggio per tetti adatto a ogni soluzione di copertura

    Per il fissaggio delle strutture di soffitti e pareti negli edifici e nei capannoni, in base alle esigenze è possibile utilizzare lamiere metalliche (ad es. lamiere trapezoidali o ondulate), pannelli sandwich e/o cassette. Gli elementi vengono fissati alla sottostruttura dell'edificio attraverso viti o chiodi. Per la scelta della vite giusta sono determinanti il materiale da fissare, il materiale base, il grado di protezione anticorrosione necessario nonché lo spessore del materiale e la lunghezza delle viti autoperforanti necessaria per il fissaggio degli elementi.

    Fissaggio della lamiera trapezoidale sul soffitto

    Riguardo alle strutture dei soffitti realizzate con lamiera trapezoidale occorre distinguere tra sistemi a strato unico e sistemi a strato doppio. Un soffitto presenta un sistema a strato doppio in tutti i casi in cui è integrato uno strato di isolamento. I soffitti a strato unico non hanno invece alcun isolamento. A seconda del rivestimento del soffitto, occorre fissare le lamiere metalliche su una sottostruttura, sovrapposte oppure posizionate lateralmente sul bordo del soffitto (lamiera grecata a Z su lamiera trapezoidale).

    Nella fattispecie esistono due diverse tipologie di avvitamento: avvitamento trasversale e avvitamento longitudinale.

    Giunto di testa trasversale: fissaggio alla trave

    Con la tecnica trasversale la lamiera viene avvitata al supporto della sottostruttura trasversalmente rispetto alla nervatura del trapezio. La scelta del fissaggio dipende dalla sottostruttura.

    Giunto longitudinale o di sovrapposizione

    La tecnica della sovrapposizione prevede che la lamiera trapezoidale venga collegata longitudinalmente alla nervatura della lamiera trapezoidale successiva. La vite S-MS offre in questo caso la soluzione migliore per la vostra applicazione: si può avvitare facilmente e in modo pulito al soffitto attraverso il manico di estensione verticale SDT 9 regolabile in altezza.

    Fissaggio di elementi a parete

    Per ciò che riguarda l'involucro edilizio laterale si opera una distinzione tra elementi sandwich ed elementi a cassetta. La frequenza con cui vengono applicate le cassette sta progressivamente diminuendo, tuttavia è paragonabile alla frequenza con cui le cassette vengono utilizzate per i soffitti. L'applicazione di pannelli sandwich è più frequente per le pareti.

    Un pannello sandwich è un elemento prefabbricato composto da due sottili lamiere metalliche tra le quali è presente un isolamento. Per la scelta delle viti sono determinanti sia lo spessore del pannello sandwich, sia il materiale della sottostruttura, che può essere acciaio, HTU o legno.

    Attrezzi di fissaggio adatti alle applicazioni in soffitti e pareti

    Chiodatrice per coperture DX 9-ENP

    Chiodatrice per coperture DX 9-ENP

    Chiodatrice verticale completamente automatica, ad alta produttività, per il fissaggio di coperture metalliche
    Shop
    Inchiodatrice DX 76

    Inchiodatrice DX 76

    Inchiodatrice semi-automatica ad elevata produttività per il fissaggio di coperture metalliche
    Shop

    Nuron

    Avvitatore metallico cordless ST 2000-22

    Avvitatore metallico cordless ST 2000-22

    Avvitatore metallico cordless più leggero e potente per il fissaggio di carichi pesanti
    Shop
    ST 1800

    ST 1800

    Avvitatore con coppia regolabile per applicazioni in acciaio e metallo
    Shop
    App. avv. stando in piedi SDT 9

    App. avv. stando in piedi SDT 9

    Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
    Shop

    Viti adatte per applicazioni su tetti e facciate

    S-MD 03 Z

    S-MD 03 Z

    Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
    Shop
    Viti autoperforanti per metallo S-MDW51S

    Viti autoperforanti per metallo S-MDW51S

    Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per un fissaggio di acciaio e alluminio su legno
    Shop
    S-MD/MS M per SDT 9

    S-MD/MS M per SDT 9

    Viti autoperforanti a nastro utilizzabili con la maniglia verticale SDT 9 per la sovrapposizione laterale e il fissaggio di telai nella copertura
    Shop
    S-CD 53 S

    S-CD 53 S

    Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio sottile (fino a 6 mm)
    Shop
    S-MP52S

    S-MP52S

    Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per il fissaggio di lamiere in acciaio/alluminio e pannelli sandwich a binari HTU
    Shop
    S-CDW51S

    S-CDW51S

    Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm e filettatura di supporto per struttura di base in legno
    Shop