La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Cordless. Senza compromessi.

Più produttività con la piattaforma Nuron

Un unico sistema a batteria

Una soluzione per tutte le applicazioni

Passa a Nuron e porta tutti i tuoi attrezzi su un'unica piattaforma.
Massima potenza

Maggiori prestazioni e durata

Con Nuron raddoppi potenza e autonomia rispetto alle piattaforme da 18 e 20 V e ottieni prestazioni superiori ai 36 V.
Connettività

Per una maggiore produttività

Con Nuron localizzi gli attrezzi smarriti e ricevi notifiche quando è il momento di sostituire le batterie.
Sicurezza sul lavoro

Maggiore protezione per i collaboratori

Con Nuron, più sicurezza grazie a funzioni di arresto, aspirazione della polvere e cordini di sicurezza.
Un unico sistema a batteria

Una soluzione per tutte le applicazioni

Passa a Nuron e porta tutti i tuoi attrezzi su un'unica piattaforma.
Massima potenza

Maggiori prestazioni e durata

Con Nuron raddoppi potenza e autonomia rispetto alle piattaforme da 18 e 20 V e ottieni prestazioni superiori ai 36 V.
Connettività

Per una maggiore produttività

Con Nuron localizzi gli attrezzi smarriti e ricevi notifiche quando è il momento di sostituire le batterie.
Sicurezza sul lavoro

Maggiore protezione per i collaboratori

Con Nuron, più sicurezza grazie a funzioni di arresto, aspirazione della polvere e cordini di sicurezza.

    Prestazioni eccezionali per tutte le sfide in cantiere grazie a Nuron

    Come sarebbe se potessi sostituire tutti gli attrezzi a filo e a benzina in cantiere con un'unica piattaforma a batteria? Con Nuron è possibile. Grazie a oltre 100 utensili cordless ad alte prestazioni, Nuron porta il lavoro a un livello superiore, che si tratti di demolire, tagliare, forare o fissare.

    Ottimizza il tuo parco attrezzi con Nuron, lavora più velocemente e sfrutta funzionalità di sicurezza avanzate e servizi basati sui dati che semplificano il lavoro in cantiere.

    Una piattaforma a batterie per tutte le attività

    Maggior flessibilità in cantiere grazie a un parco attrezzi ottimizzato

    Diverse fonti di energia, diverse piattaforme a batteria, vari siti di cantiere: una combinazione che crea problemi? Nuron risolve questo dilemma. Con Nuron, infatti, puoi alimentare tutti i dispositivi con una singola piattaforma a batterie. I vantaggi? Meno batterie e caricabatterie in cantiere e, allo stesso tempo, una maggiore indipendenza da dispositivi a cavi e a benzina.

    La batteria sostituisce cavi e benzina per tutte le applicazioni in cantiere

    Con Nuron, hai fino al doppio della potenza e della durata rispetto alle piattaforme da 18 V e 20 V in cantiere. Ciò è garantito da un'interfaccia della batteria completamente ridisegnata. Hai la possibilità di scegliere tra diverse dimensioni di batterie, per ottenere ancora più potenza o un'ulteriore dose di mobilità.

    Con i dispositivi Nuron, non solo le applicazioni leggere vengono eseguite facilmente e velocemente. Anche per sfide più impegnative come il taglio di tubi in acciaio con un smerigliatrice da taglio o la demolizione di calcestruzzo con un martello demolitore, Nuron ha la soluzione giusta. Per queste applicazioni, basta combinare due batterie da 22 volt.

    Più potenza senza fili e maggiore durata

    Servizi basati

    Aumenta la tua produttività con dispositivi connessi

    I servizi basati sui dati di Nuron ti aiutano a:

    • Trovare i dispositivi più velocemente - grazie all'ultimo luogo di ricarica localizzato

    • Evitare tempi di inattività - grazie alla sostituzione proattiva della batteria

    • Ridurre i costi - identificando dispositivi inutilizzati

    I dati acquisiti tramite Nuron costituiscono allo stesso tempo la base per le nostre soluzioni digitali di gestione dei dispositivi. Scopri come ottimizzare i tuoi processi e lavorare in modo più produttivo, redditizio e sostenibile.

    Sicurezza sul lavoro

    Proteggi i tuoi team con caratteristiche di sicurezza speciali nei dispositivi alimentati a batteria

    La maggior parte dei dispositivi Nuron offre:

    • DRS (Sistemi di aspirazione della polvere) protegge i tuoi lavoratori dai pericoli della polvere da cantiere

    • Tracolle con moschettoni riducono il rischio di caduta dei dispositivi

    • AVR (Riduzione attiva delle vibrazioni) minimizza lo stress su mani e braccia causato dalle forti vibrazioni dei dispositivi

    • ATC (Controllo attivo della coppia) riduce il rischio di contraccolpi dei dispositivi

    Cantieri più sostenibili

    Lavora in modo sostenibile e contribuisci in modo significativo all'economia circolare

    Nuron non è solo un motore di produttività ed efficienza. Nuron ti sostiene anche in un argomento così centrale e importante come la sostenibilità.

    • Un dispositivo Nuron è composto per il 50% da materiali riciclati, inclusi acciaio e plastiche

    • Abbiamo fede nell'economia circolare. Pertanto, riutilizziamo o ricicliamo i dispositivi ogniqualvolta è possibile

    • I dispositivi Nuron sono progettati per una lunga durata al fine di ridurre il consumo di energia

    • Le batterie Nuron sono costruite in modo estremamente robusto e devono quindi essere sostituite meno frequentemente

    Hilti senza fili

    Nuron è l'ultima aggiunta alla gamma di batterie Hilti, fornendo una singola e potente piattaforma. Con Nuron, è possibile eseguire tutte le applicazioni utilizzando lo stesso set di batterie intercambiabili ad alte prestazioni da 22 V. Poiché la piattaforma è connessa, si ottiene anche l'accesso a una serie di servizi basati su dati che semplificano la gestione degli attrezzi. Oltre a Nuron, offriamo una piattaforma da 12 V per lavori in spazi ristretti, la nostra precedente piattaforma da 22 V e una piattaforma da 36 V per lavori più impegnativi come il taglio o la smerigliatura del metallo.

    È possibile continuare a utilizzare i dispositivi attuali Hilti con batteria. Tuttavia, consigliamo vivamente di passare alla piattaforma Nuron. Questa offre prestazioni superiori, maggiore sicurezza e più opzioni di connessione a un prezzo comparabile. Hilti ha introdotto più di 100 dispositivi per la piattaforma Nuron.

    Con un adattatore, è possibile utilizzare quasi tutti i dispositivi esistenti da 22 V con le batterie Nuron. Per scoprire se l'adattatore può essere utilizzato con determinati dispositivi, consultare le pagine dei prodotti sul nostro sito web, contattare l'assistenza clienti o visitare un negozio Hilti. Non esiste un adattatore per i dispositivi da 36 V.

    I dispositivi Nuron generano dati memorizzati sulla batteria collegata. Durante la ricarica della batteria, i dati vengono trasferiti in modo sicuro e anonimo nel cloud. I vostri flussi di lavoro non verranno interrotti, poiché non sono necessarie impostazioni speciali, configurazioni o altre azioni. Grazie ai servizi basati su dati, è possibile trovare gli strumenti più rapidamente grazie alla localizzazione dell'ultimo luogo di ricarica, ridurre i tempi di inattività con avvisi proattivi per la sostituzione della batteria e identificare gli strumenti inutilizzati in qualsiasi momento. Questi servizi basati su dati sono disponibili su ON!Track (web e app).

    Anche se tutte le batterie Nuron sono compatibili con tutti i dispositivi Nuron, Hilti consiglia l'acquisto di batterie specifiche per ciascun dispositivo per garantire un'ottimale combinazione di potenza, autonomia e peso per ciascun dispositivo.

    Presso Hilti, consideriamo l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti. Ad esempio, attualmente utilizziamo in media fino al 23 percento di materiali riciclati nei nostri prodotti (contro una media globale dell'8 percento). Inoltre, produciamo i nostri dispositivi al 100 percento con energia rinnovabile. Continuiamo a concentrarci sulla riparazione dei dispositivi anziché sulla loro sostituzione. Quando un dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, lo facciamo ritirare gratuitamente presso di voi. Le parti che non possono essere riutilizzate vengono riciclate dai nostri partner logistici certificati. I dispositivi che non possono essere riutilizzati vengono donati. Poiché i nostri dispositivi sono composti per oltre il 70 percento da metallo, la maggior parte del dispositivo ritorna sul mercato internazionale dei metalli. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alla sostenibilità sul nostro sito web.