Cosa potete gestire con ON!Track?


Materiali di consumo

Certificazioni

Manutenzione
Tecnica
Come funziona ON!Track?
Gestione semplificata delle attrezzature grazie al tagging di mezzi operativi con scanner e codici a barre
Con ON!Track avete sempre sotto controllo tutti i mezzi operativi. Che siate in ufficio davanti al PC o in cantiere con smartphone o tablet, non fa differenza. Tutti i mezzi operativi vengono contrassegnati con un resistente tag. Tramite il codice QR potete identificare, gestire e monitorare ogni oggetto in modo semplice e veloce. O potete fare un passo ulteriore e utilizzare i gateway Hilti. ON!Track offre gateway per la registrazione dei mezzi operativi nei veicoli e in magazzino, così come per la gestione delle vostre attrezzature pesanti.
Da notare: Come cliente ON!Track, le vostre attrezzature della flotta vengono già fornite con etichette Bluetooth – senza costi aggiuntivi.

Processo
ON!Track – iniziamo ora!
Siamo al vostro fianco fin dall'inizio
Prenotate una prima consulenza con analisi attuale
Lavoriamo insieme a voi per sviluppare un piano concreto per il risparmio dei costi
Configuriamo ON!Track per voi in modo che possiate gestire tutti i dispositivi, i mezzi operativi e i cantieri
Dotiamo tutti i vostri mezzi operativi di tag in modo che possiate iniziare immediatamente con ON!Track.
Infine, riceverete una completa formazione sui prodotti da parte dei nostri esperti. Inoltre, il nostro centro di supporto è a vostra disposizione per assistervi.
In opzione, offriamo un'analisi dei dati ON!Track per ottimizzare ulteriormente il vostro parco macchine
Etichette e gateways ON!Track in evidenza

Soluzioni per le attrezzature pesanti
Dispositivi di monitoraggio GPS per attrezzature pesanti. Localizzatele con l’app ON!Track.
Ottenete analisi basate sui dati sull’utilizzo delle attrezzature da costruzione pesanti e pianificate avvisi di manutenzione per contribuire a prevenire i tempi di inattività
Fornire trasparenza sulla posizione nei cantieri facendo sì che le attrezzature da costruzione di grandi dimensioni connesse leggano i tag Hilti.

Soluzioni per i veicoli
Monitoraggio GPS dei veicoli in movimento. Localizzateli con l’app ON!Track.
Controlli da remoto dell’inventario delle risorse connesse sui veicoli in movimento.
Avvisi se i prodotti vengono rimossi dai veicoli per strada durante le ore non lavorative o deviati rispetto alle località pianificate.

Etichetta AI T320 Smart
Tag di rilevamento per strumenti e attrezzature. Individuate l’ultima posizione nota con l’app ON!Track.
Il tag compatto grande come una moneta rileva quando le risorse sono state usate per l’ultima volta.
Resistenza all’acqua e alla polvere IP67.

Etichetta per la localizzazione AI T400
Dispositivo di monitoraggio GPS per macchinari come betoniere e motrici. Localizzateli con l’app ON!Track.
Aggiornamenti regolari sulla posizione.
Resistenza all’acqua e alla polvere IP68.

Interfacce
Integrate ON!Track nei vostri sistemi
Aumentate la trasparenza dei progetti con le API aperte su ON!Track Unite
Condividete più facilmente le informazioni nella vostra azienda, semplificate i processi e risparmiate tempo integrando il vostro software esistente di gestione del settore edile con le API aperte su ON!Track Unite.
I vantaggi includono la riduzione del lavoro di ufficio, la semplificazione della supervisione dei materiali usati per i progetti, un aumento della visibilità dei costi di progetto e altro ancora.

Estensioni
Gestione del parco attrezzi Hilti
Migliorate produttività e redditività con ulteriori soluzioni Hilti
Con ON!Track ottenete una completa trasparenza su tutti i mezzi operativi. Con la nostra piattaforma a batteria Nuron, andiamo ancora oltre per supportarvi in termini di produttività e redditività:
La piattaforma a batteria Nuron vi fornisce informazioni sull'utilizzo dei dispositivi. In questo modo, non avrete dispositivi inutilizzati nel vostro parco macchine.
Desiderate un pacchetto di servizi tutto in uno per il vostro parco attrezzi? Con la gestione della flotta beneficerete di riparazioni rapide, una completa sicurezza antifurto e dispositivi in affitto, il tutto a una tariffa mensile fissa.
FAQ - ON!Track
No, poiché Hilti ON!Track è un software indipendente dal produttore per la gestione delle risorse aziendali. Con esso, è possibile gestire dispositivi, attrezzature e materiali di qualsiasi produttore o marca.
I nostri specialisti ON!Track saranno lieti di fornirvi un'offerta personalizzata e senza impegno. Prenotate ora un appuntamento per una consulenza.
Collaboreremo a stretto contatto con voi per ottimizzare ON!Track in modo ottimale per la vostra azienda. Questo include una consulenza per assicurarsi di ottenere la soluzione desiderata. Inoltre, garantiamo un completo servizio di implementazione per assicurarci che le vostre risorse e i materiali di consumo siano correttamente registrati nel sistema ON!Track. Riceverete anche formazione e, naturalmente, supporto continuativo.