Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Robot con tecnologia BIM per gli impianti tecnici

Hilti Jaibot – foratura automatizzata ancora più veloce, precisa e sicura

Il vostro partner durante l’intero progetto

Servizi BIM

Pianificazione e realizzazione integrata dei progetti

Procedura di costruzione ottimizzata dall’inizio alla fine del progetto con precedente progettazione.
BIM-to-Field

Soluzioni di rilievo digitale per i cantieri

Aumentate produttività e precisione rilevando i punti di fissaggio con una stazione totale.
Servizi di prefabbricazione

Prefabbricazione dei sistemi di fissaggio

Premontaggio, preconfezionamento e servizi di taglio su misura che vi aiutano a risparmiare spazio e tempo.
Servizi BIM

Pianificazione e realizzazione integrata dei progetti

Procedura di costruzione ottimizzata dall’inizio alla fine del progetto con precedente progettazione.
BIM-to-Field

Soluzioni di rilievo digitale per i cantieri

Aumentate produttività e precisione rilevando i punti di fissaggio con una stazione totale.
Servizi di prefabbricazione

Prefabbricazione dei sistemi di fissaggio

Premontaggio, preconfezionamento e servizi di taglio su misura che vi aiutano a risparmiare spazio e tempo.

    Produttività grazie alla digitalizzazione

    La crescente digitalizzazione offre costantemente nuovi vantaggi in termini di produttività in cantiere

    Grazie all’innovativa combinazione tra BIM e robot da cantiere semi-autonomo Jaibot, automatizzate quasi completamente i processi di cantiere. Per un’esecuzione precisa, rapida ed efficiente.

    Contattare un esperto

    Trasferimento preciso dal modello digitale alla realtà

    Il BIM contribuisce a ridurre la complessità dei processi di costruzione. Sulla base della progettazione digitale, il robot di perforazione semi-autonomo Jaibot realizza i vostri modelli con precisione e affidabilità.

    Scoprite di più nel video
    Come funziona la combinazione tra BIM e robot di perforazione

    Dati BIM come base per perforazioni precise

    Dal modello digitale al foro completato: automatizzato, preciso e documentato in tempo reale.
    Pianificazione digitale ed esecuzione efficiente

    Verso il cantiere automatizzato con il BIM

    I dati del modello digitale del cantiere migliorano non solo la progettazione. In combinazione con l’hardware adeguato, supportano anche la collaborazione e l’esecuzione rapida di attività ripetitive e impegnative, come le perforazioni per telai, isole a soffitto e installazioni standard.

    Semplice e preciso

    Hilti Jaibot offre un sistema intelligente e intuitivo che non richiede competenze specialistiche all’operatore, garantendo al contempo la massima precisione di perforazione.

    Lavorare in modo più sicuro con la robotica

    Lavori sopraelevati semplificati

    In tempi di carenza di personale qualificato, è fondamentale supportare al meglio il team. Il robot da cantiere assume le attività più faticose e riduce le sollecitazioni fisiche per gli operatori. I collaboratori gestiscono il Jaibot, configurano la stazione totale e ne supervisionano il corretto funzionamento.

    Massima precisione, meno errori

    Più produttività negli impianti tecnici

    Coordinare più appaltatori è complesso e spesso costoso, mentre la qualità dell’installazione può variare da progetto a progetto. Un robot di perforazione opera in modo rapido e preciso, realizzando autonomamente i fori secondo il piano digitale. Posizione, profondità e diametro sono definiti in anticipo. Il risultato: meno errori, maggiore precisione e fori più puliti.

    Ottimizzare digitalmente i processi di cantiere

    Perforazione automatizzata con Jaibot

    Grazie alla progettazione digitale, come il BIM, gli ingegneri possono creare processi più efficienti, ridurre i problemi in cantiere e garantire una configurazione ottimale degli impianti. Il robot di perforazione utilizza gli stessi dati per l’esecuzione.

    Come funziona:

    • Caricate i dati da AutoCAD o Revit nel cloud Hilti.

    • Importate il piano di perforazione digitale tramite il robusto tablet PLC 400 per il cantiere.

    • Referenziate il cantiere e il robot con la stazione totale Hilti PLT 300.

    • Sotto supervisione, il robot esegue autonomamente migliaia di fori secondo il piano digitale, garantendo una precisione sensibilmente superiore.

    La vostra richiesta sul robot di perforazione Hilti