Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Montare e fissare le casseforme in modo sicuro

Fissaggio adatto per ogni altezza di casseratura, con tasselli avvitabili Hilti per un montaggio rapido, sicuro e conforme.
Precisione delle casseforme

Fissare il distanziatore per casseforme

Dopo la misurazione, le casseforme devono essere precise. I distanziatori X‑FS garantiscono precisione e risparmio di tempo.
Misurazione edile

Allineamento della cassaforma con il laser rotante

Laser rotante robusto e facile da usare: trasferisce altezze su lunghe distanze e misura scavi e pendenze.
Chiodi per casseforme

Fissaggio di tavole di casseforme

Applicazione monofase con chiodi a nastro. Testa piccola per rimuovere e riutilizzare il legno.
Fissaggio diretto

Risparmia fino a un minuto per ogni fissaggio

Con l'inchiodatrice DX 6 e chiodi Hilti ad alte prestazioni per diversi materiali, si realizzano molte applicazioni.
Precisione delle casseforme

Fissare il distanziatore per casseforme

Dopo la misurazione, le casseforme devono essere precise. I distanziatori X‑FS garantiscono precisione e risparmio di tempo.
Misurazione edile

Allineamento della cassaforma con il laser rotante

Laser rotante robusto e facile da usare: trasferisce altezze su lunghe distanze e misura scavi e pendenze.
Chiodi per casseforme

Fissaggio di tavole di casseforme

Applicazione monofase con chiodi a nastro. Testa piccola per rimuovere e riutilizzare il legno.
Fissaggio diretto

Risparmia fino a un minuto per ogni fissaggio

Con l'inchiodatrice DX 6 e chiodi Hilti ad alte prestazioni per diversi materiali, si realizzano molte applicazioni.

    Utilizzare il fissaggio giusto

    Durante l’installazione delle casseforme, è essenziale montarle e fissarle correttamente. I sistemi di ancoraggio appropriati variano in funzione dell’altezza della cassaforma, della zona di esposizione al vento e della distanza tra i controventi diagonali. Prima di procedere al montaggio, è necessario valutare attentamente i carichi in gioco, al fine di scegliere le soluzioni di fissaggio più idonee.

    Posizionamento di elementi prefabbricati

    Per cemento verde e soffitti con elementi prefabbricati o in calcestruzzo alveolare. Montaggio rapido e regolabile, smontabile.

    Tavola di contenimento per casseforme

    Perfetto per il fissaggio efficace delle tavole delle casseforme: il chiodo Hilti X-CT.

    Fissaggio di casseforme in legno

    Per fissaggio di carichi leggeri o pesanti. Smontabile, riutilizzabile, con omologazione.

    Puntelli per casseforme modulari

    Smontabile, riutilizzabile, omologato per calcestruzzo verde.

    Distanziatore per casseforme

    I distanziatori per casseforme Hilti X-FS garantiscono una velocità elevata, assoluta precisione e consentono di risparmiare prezioso tempo di lavoro.

    Fissaggi temporanei

    Per fissaggio di carichi leggeri o pesanti (ad es. chiusura di fori). Smontabile, riutilizzabile, con omologazione.

    Installazione più semplice: meno forature, nessuna pulizia

    Nuovo tassello avvitabile con filettatura esterna HUS4-DW

    Testa del tirante con filettatura esterna: combina un tassello avvitabile HUS4 misura 16 con una filettatura del tirante da 15 mm, compatibile con i dadi di ancoraggio per casseforme standard del settore.

    • Fissaggi provvisori al calcestruzzo – come fissaggi da cantiere, ancoraggi, staffe di taglio e applicazioni tradizionali per casseforme

    • Adatto a un’ampia gamma di spessori di fissaggio fino a 715 mm

    • Rimovibile e riutilizzabile

    Ancorante a vite HUS4-DW

    Nuron

    Livello laser rotante a inclinazione singola PR 40-22

    Livello laser rotante a inclinazione singola PR 40-22

    Robusta livella laser rotante per esterni con funzioni automatiche di livellamento a lunga distanza, allineamento, inclinazione e squadratura (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop
    Inchiodatrice DX 6 MX con caricatore

    Inchiodatrice DX 6 MX con caricatore

    Inchiodatrice completamente automatica con caricatore per il fissaggio di chiodi fascicolati
    Shop

    Nuovo

    Nuron

    Perforatore a batteria TE 30-22

    Perforatore a batteria TE 30-22

    Potente perforatore a batteria SDS Plus con la velocità di perforazione Hilti più elevata e la vibrazione più bassa nella sua classe di peso, ideale per il cemento armato (batteria Nuron)
    Shop

    Nuron

    SIW 8-22 ½" Avvitatore a impulsi a batteria

    SIW 8-22 ½" Avvitatore a impulsi a batteria

    Avvitatore a impulsi a batteria dalle massime prestazioni e con una coppia elevata con anello di frizione da 1/2" per la bullonatura e l'ancoraggio strutturali (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop

    Nuron

    Spruzzatore a batteria LS 15-22

    Spruzzatore a batteria LS 15-22

    Spruzzatore a batteria con serbatoio da 15 litri, per spruzzare olio o acqua per il controllo della polvere di silice (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop
    Ancorante a vite HUS4-DW

    Ancorante a vite HUS4-DW

    Ancorante a vite ad alte prestazioni con testa di barra filettata esternamente per il fissaggio al calcestruzzo (acciaio al carbonio)
    Shop
    Tassello avvitabile HUS4-H

    Tassello avvitabile HUS4-H

    Tassello avvitabile a testa esagonale ad alte performance per il fissaggio a calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio)
    Shop
    Tassello a battere metallico a uso intensivo HSL4

    Tassello a battere metallico a uso intensivo HSL4

    Tassello a battere metallico dalle massime prestazioni a uso intensivo con certificazioni per applicazioni relative alla sicurezza nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
    Shop
    Chiodi per casseforme X-CT MX

    Chiodi per casseforme X-CT MX

    Chiodo a nastro per il fissaggio temporaneo delle casseforme al calcestruzzo usando inchiodatrici
    Shop
    Distanziatore per casseforme X-FS MX

    Distanziatore per casseforme X-FS MX

    Distanziatore per casserature per posizionare le casseforme su fondazioni in calcestruzzo
    Shop

    Riutilizzabilità dei tasselli a vite

    Controllo dell’usura rapido e semplice

    Le viti per calcestruzzo Hilti sono omologate per un riutilizzo multiplo. A seconda dell'esigenza di carico potete trovare il sistema di tasselli indicato per i vostri scopi.
    Potete riconoscere in modo semplice e affidabile se un tassello a vite Hilti è ancora idoneo per l'uso dopo un essere stato utilizzato più volte: un'apposita sagoma di controllo permette di rilevarne l'usura. In modo rapido e semplice.

    Per verificare lo stato di usura, inserire la punta del tassello a vite nella sagoma di controllo Hilti. Se la punta non fuoriesce dall'altra estremità, il tassello a vite si può riutilizzare in modo sicuro. Solo se l'usura è tale da far fuoriuscire la punta del tassello dalla sagoma, dovreste evitare di riutilizzarlo. Infatti, secondo l'omologazione, in tal caso non è più garantito che il tassello a vite supporti ancora il carico.

    La sagoma di controllo HRG 8/10/12/14/16 (HUS 8-10-14 mm e HUS 12-16 mm) si può montare in maniera fissa sull'avvitatore, in modo che l'installatore possa averla sempre a portata di mano.