Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Facili, veloci e soprattutto flessibili

Tecnica di ancoraggio con binari

Progettazione, dimensionamento, montaggio

Libreria CAD/BIM

Diretto e continuo

Progetta gli ancoraggi: apri la libreria BIM/CAD, seleziona la soluzione più adatta e inseriscila direttamente nel modello 3D.
PROFIS Engineering Suite

Rapido, flessibile, dettagliato

Software web per il dimensionamento normativo dei collegamenti, calcolo preciso dei carichi 3D, ottimizzazione e accesso BIM/CAD.
Certificazione ETA

Moderno e sostenibile nel tempo

I canali di ancoraggio Hilti sono dimensionati secondo le ultime norme, approvati ETA e ICC e idonei per il sisma.
Libreria CAD/BIM

Diretto e continuo

Progetta gli ancoraggi: apri la libreria BIM/CAD, seleziona la soluzione più adatta e inseriscila direttamente nel modello 3D.
PROFIS Engineering Suite

Rapido, flessibile, dettagliato

Software web per il dimensionamento normativo dei collegamenti, calcolo preciso dei carichi 3D, ottimizzazione e accesso BIM/CAD.
Certificazione ETA

Moderno e sostenibile nel tempo

I canali di ancoraggio Hilti sono dimensionati secondo le ultime norme, approvati ETA e ICC e idonei per il sisma.

    Tecnica di ancoraggio con binari

    La progettazione delle soluzioni di fissaggio non riguarda soltanto la capacità portante. Significa anche garantire sicurezza, conformità alle norme e affidabilità a lungo termine per l’intero ciclo di vita dell’opera.

    I canali di ancoraggio offrono a progettisti e ingegneri una soluzione precisa, prevedibile e facilmente adattabile, con valori di carico chiaramente definiti, approvazioni complete e un dimensionamento conforme alle norme per le più diverse esigenze. In questo modo si ottiene la massima sicurezza già in fase di progettazione, riducendo il rischio di verifiche aggiuntive, modifiche e incertezze nelle successive fasi del progetto.

    In fase di progettazione

    Dal dimensionamento al montaggio

    Per ottimizzare la prestazione dei binari di ancoraggio è necessario rispettare molti parametri e omologazioni internazionali. Per i vostri progetti vi offriamo un servizio di assistenza e consulenza globale, dal dimensionamento al montaggio. Con il nostro software PROFIS Anchor Channel, ampiamente diffuso nel settore edile a livello mondiale, potrete quindi dimensionare in modo rapido e semplice i vostri sistemi di fissaggio.

    Grazie all'ottimizzazione automatica di progettazione questo tool di progettazione vi consente di calcolare con esattezza le combinazioni di carico 3D. Durante la progettazione avete accesso diretto ai modelli e disegni della libreria BIM/CAD Hilti. La progettazione basata su BIM vi permette di progettare con più efficienza e accelerare quindi i tempi di realizzazione.

    IN FASE DI COSTRUZIONE

    Montaggio semplice che non richiede attrezzature complicate

    In questa fase i sistemi di ancoraggio HAC si dimostrano estremamente flessibili e regolabili e consentono di posizionare i binari di ancoraggio in modo corretto e preciso. Il vantaggio per voi: montaggio estremamente semplice che non richiede attrezzature e macchinari complicati. Non è richiesta alcuna saldatura. La conseguenza: minimizzate i tempi di realizzazione.

    La speciale schiuma di riempimento impedisce al calcestruzzo di penetrare nei binari con profilo a C ed è completamente rimovibile grazie alla fettuccia estraibile. Il vantaggio per voi: l'armatura esistente non viene danneggiata. Riducete i costi. E ultimo, ma non per importanza: il sistema a binari d'installazione Hilti HAC è ecologico.

    HAC-C binari di ancoraggio – la soluzione di fissaggio perfetta per ogni applicazione

    A seconda dell’applicazione, i requisiti relativi alla capacità portante, alle condizioni di installazione e alle approvazioni possono variare notevolmente. La scelta del canale di ancoraggio corretto è quindi fondamentale per garantire una soluzione sicura, conforme alle norme ed economicamente efficiente.

    Hilti mette a disposizione un portafoglio chiaramente strutturato che consente di individuare la soluzione più adatta per ogni applicazione, dalle applicazioni standard più economiche fino alle strutture complesse soggette a carichi elevati.La scelta dipende generalmente da tre fattori:

    • Requisiti di carico (statico, dinamico, a fatica)

    • Condizioni di installazione (distanze dal bordo, spessore del calcestruzzo, geometria)

    • Approvazioni e norme (ad es. ETA, requisiti sismici)

    HAC-C-T laminati a caldo

    Il canale di ancoraggio dentato per un’ampia gamma di applicazioni

    Il canale di ancoraggio dentato ad alte prestazioni HAC-C-T si basa sulla comprovata tecnologia dei canali di ancoraggio HAC-C e HAC-C-P, garantendo elevate prestazioni ed efficienza. Le labbra dentate del canale e i bulloni a testa a martello perfettamente abbinati rendono il sistema di canali di ancoraggio Hilti (HAC) una soluzione che assicura sia la massima flessibilità in cantiere sia prestazioni ottimizzate anche nella direzione longitudinale.

    Applicazioni tipiche

    • Gallerie metropolitane, ferroviarie o per sottoservizi (ad es. fissaggio di mensole, impianti, segnaletica, sistemi di ventilazione o travi di supporto)

    • Fissaggio a soffitto di impianti tecnici degli edifici e di elementi quali grigliati sospesi

    • Fissaggio nei vani ascensore (ad es. fissaggio di guide, porte scorrevoli o traverse)

    HAC-V(-T) laminati a caldo

    La soluzione per le vostre sfide di progettazione

    I canali di ancoraggio HAC-V offrono una maggiore capacità portante dell’acciaio e una lunghezza di ancoraggio ottimizzata. In combinazione con le più moderne approvazioni, come l’approvazione ETA per applicazioni sismiche, rappresentano un reale valore aggiunto per il vostro progetto.L’ampio portafoglio di soluzioni speciali, come HAC-V Edge e HAC-V Rebar, consente di risolvere praticamente qualsiasi esigenza di fissaggio. HAC-V offre una soluzione innovativa per carichi impegnativi e parametri di dimensionamento complessi. È approvato per azioni statiche, sismiche, a fatica e in caso d’incendio.

    Applicazioni tipiche

    • Facciate continue (ad es. fissaggio di elementi di facciata mediante staffe)

    • Ascensori (ad es. fissaggio di guide e porte scorrevoli)

    • Progetti con elevati standard ambientali

    HAC-C laminati a freddo

    Per applicazioni standard convenienti

    I canali di ancoraggio profilati a freddo rappresentano una soluzione economica per numerose applicazioni standard. Grazie allo spessore costante del materiale lungo tutto il profilo, sono versatili e garantiscono prestazioni affidabili nelle tipiche applicazioni con carichi statici.I canali di ancoraggio HAC-C sono la scelta ideale quando l’obiettivo principale è ottenere la massima efficienza economica con una soluzione approvata. Sono particolarmente indicati per carichi statici di trazione e carichi trasversali e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per progetti di qualsiasi dimensione.

    Applicazioni tipiche

    • Collegamento tra calcestruzzo e muratura, installazione flessibile di sedute per stadi o fissaggio di impianti tecnici leggeri a soffitto

    • Impianti tecnici degli edifici (ad es. ventilazione, riscaldamento)

    • Installazioni in serie (ad es. sedute per stadi)

    • Elementi prefabbricati

    • Collegamenti agli edifici (ancoraggi per muratura)

    Campi d'applicazione principali dei binari di ancoraggio

    Realizzazione di ponti e gallerie

    Per la realizzazione di ponti, i binari di ancoraggio resistenti alla corrosione vi permettono di fissare in modo affidabile e sicuro diverse strutture, tra cui ad es. linee di alimentazione su ponti, segnaletica stradale, recinzioni di sicurezza, barriere acustiche e di sicurezza. Nella realizzazione di gallerie i binari di ancoraggio garantiscono un fissaggio flessibile e che per molti anni non richiede interventi di manutenzione.

    Tutti gli elementi di fissaggio possono essere regolati e spostati. Le particolari sfide poste dalla costruzione di gallerie come la protezione anticorrosione, la resistenza al fuoco e il carico in fatica vengono vinte dai binari di ancoraggio Hilti.

    Installazione HVAC

    Nelle costruzioni industriali o nel settore dell'energia nonché in ambito meccanico, elettrico e degli impianti sanitari, i sistemi portanti giocano un ruolo fondamentale. Questi tipi di progetti sono altamente complessi e devono soddisfare di norma elevati standard in termini di qualità. Soprattutto in edifici commerciali particolari come ospedali, impianti di produzione o industriali è importante portare avanti i processi in corso, possibilmente senza interruzioni d'esercizio.

    I binari di ancoraggio rappresentano l'interfaccia tra il fabbricato e l'infrastruttura dell'edificio quali tubi, cavi elettrici, sistemi di ventilazione e, grazie alla loro flessibilità, sono estremamente vantaggiosi per la riorganizzazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici.

    Fissaggio in facciata

    Anche in questo campo i binari di ancoraggio Hilti danno grande prova dei loro punti di forza. Grazie ai binari di ancoraggio integrati, le facciate continue possono per esempio essere montate in modo semplice, più sicuro, più rapido e conveniente. I sistemi Hilti sono l'elemento di congiunzione tra la parete grezza dell'edificio e gli elementi della facciata continua. Il carico esterno viene trasferito alla struttura in calcestruzzo tramite i supporti, i binari e le viti con testa a martello.

    Le complesse sfide, rappresentate anche dalla costruzione di grattacieli, richiedono soluzioni su misura, in presenza ad esempio di carichi sismici e spessori ridotti in calcestruzzo. In tal caso è possibile installare, tra gli altri, i binari di ancoraggio HAC-T dentati.

    Costruzione di ascensori

    Nella costruzione di ascensori vengono impiegati binari di ancoraggio gettati in opera nel calcestruzzo o nella muratura per il fissaggio di supporti, binari guida, contrappesi per travi divisorie e per il fissaggio di porte scorrevoli. I binari con profilo a V e a C garantiscono elevata efficienza d'installazione e facilitano notevolmente gli interventi di manutenzione.

    I sistemi di binari di ancoraggio possono essere installati senza produrre polvere, in quanto non è necessario praticare fori. L'integrità strutturale dei vani ascensore non viene alterata perché i binari di ancoraggio vengono installati con precisione nell'armatura tra i supporti.

    Facciate, ascensori e applicazioni acciaio su acciaio

    Soluzioni specifiche

    Binari di ancoraggio laminati a caldo HAC-C-P

    Binari di ancoraggio laminati a caldo HAC-C-P

    Binari di ancoraggio gettati in opera ad alte prestazioni in misure e lunghezze standard, idonei a una vasta gamma di applicazioni
    Shop
    Soluzioni HAC-T parte anteriore della soletta

    Soluzioni HAC-T parte anteriore della soletta

    Binari per tasselli gettati in opera in misure e lunghezze personalizzate per installazioni anteriori della soletta
    Shop
    Binario di montaggio HMC

    Binario di montaggio HMC

    Binari di montaggio con profilo a C ad elevata performance per la saldatura acciaio su acciaio
    Shop
    Gancio di carico per ascensori HAP 1.15

    Gancio di carico per ascensori HAP 1.15

    Punto di ancoraggio per montacarichi/ascensori
    Shop
    HLB Lift box

    HLB Lift box

    Punto di ancoraggio gettato in opera per pulegge, ganci o attrezzature durante l'installazione e la manutenzione di ascensori
    Shop

    La sua richiesta relativa ai binari di ancoraggio