La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Lo strumento per forare in tutta sicurezza

Evitate costosi errori di foratura e danni alle tubazioni e andate sul sicuro con il nostro scanner da parete PS 85

Evitate costosi errori di foratura e linee danneggiate. Andate sul sicuro: con il nostro scanner per pareti PS 85 potete localizzare quasi tutto ciò che si nasconde in una parete: individuerete metallo, linee e tubazioni praticamente con la stessa affidabilità con cui trovate oggetti di legno e di plastica.

Il PS 85 è stato progettato in modo specifico per l'utilizzo quotidiano in cantiere: funziona con le stesse batterie agli ioni di litio (da 2,6 e 4,0 Ah) degli altri attrezzi Hilti a 12 V ed è semplice da utilizzare grazie al grande display e all'efficiente gestione mediante menu.

Con lo scanner per pareti PS 85 analizzate il materiale base in pochi secondi. Evitate di urtare ostacoli e di danneggiare le installazioni già presenti mentre forate, scalpellate, segate o tagliate.

Scopri qui lo scanner PS 85

I campi di applicazione dello scanner per parete PS 85

  • Localizzazione di oggetti integrati per evitare ostacoli durante le operazioni di foratura, carotatura, taglio o incisione di pareti

  • Stima del materiale e delle dimensioni degli oggetti nascosti – diversi sensori per ferri di armatura, linee sotto tensione, sottostrutture in legno e tubazioni in metallo e in plastica

  • Scansione del calcestruzzo (umido e asciutto), di mattoni, costruzioni a secco e piastrelle

  • Createvi una visione completa: sapendo dove e quali oggetti si nascondono nella parete, si evitano incidenti e “incontri” imprevisti. In questo modo proteggete non solo voi stessi, ma anche i vostri attrezzi

Più semplice di così non si può

  • Con il menu di selezione scegliete semplicemente la modalità di scansione adatta al materiale che state cercando: mattone, calcestruzzo, costruzione a secco, mattone forato in verticale, mattone forato in orizzontale e calcestruzzo fresco. Se il materiale base non è noto, la modalità universale vi permette di ottenere risultati significativi.

  • Non sono necessarie conoscenze specifiche: il display integrato visualizza immediatamente gli oggetti trovati e fornisce una stima della profondità e del tipo di materiale.

  • La funzione screenshot consente una documentazione rapida e semplice; gli screenshot possono essere scaricati attraverso l'interfaccia USB-C®- e la scheda SD.

Impieghi tipici dello scanner per pareti ps 85

  • Foratura di fori per tasselli e passaggi di tubazioni e cavi

  • Localizzazione di linee/tubazioni e cavi elettrici

  • Individuazione di sistemi di fissaggio nascosti

Per sapere di più sul prodotto