Nuova sede dell'ospedale cantonale di Baden 2024
Il nuovo edificio della KSB stabilisce nuovi standard grazie al suo esclusivo sistema di fissaggio


Nuova sede dell’Ospedale cantonale di Baden 2024
Il nuovo edificio della KSB stabilisce nuovi standard grazie a un sistema di fissaggio unico nel suo genere
Efficiente, sostenibile ed economico: la società Hilti Schweiz AG ha sviluppato appositamente per la nuova costruzione dell’Ospedale cantonale di Baden (KSB) un sistema di fissaggio utilizzato da tutti i settori – riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, impianti idraulici ed elettrici. Grazie a questa soluzione innovativa, il processo di costruzione nell’ambito degli impianti tecnici è stato accelerato e ottimizzato sia dal punto di vista tecnico che economico. La nuova costruzione del KSB stabilisce così nuovi standard nel settore edile.
Nella costruzione di edifici a più piani è prassi comune che ogni settore disegni e monti i propri sistemi di fissaggio e le proprie sottostrutture. Che si tratti di riscaldamento, impianti idraulici, ventilazione, climatizzazione o impianti elettrici, le imprese di impiantistica coinvolte nella costruzione lavorano di norma ciascuna per conto proprio. Ad esempio, nella posa di tubi e condutture sui solai. Questo approccio isolato porta però a processi inefficienti che causano costi elevati. Si ottiene così un edificio che ha più buchi di un formaggio Emmental e un labirinto quasi impenetrabile di condutture e tubi. Nel nuovo edificio del KSB si è quindi cercato un approccio collaborativo.
Hilti Svizzera SA, in collaborazione con il KSB, i progettisti, gli ingegneri e le imprese esecutrici coinvolti, ha sviluppato appositamente per il nuovo ospedale una tecnica di fissaggio coordinata e interdisciplinare, con la quale tutte le aziende hanno potuto lavorare fin dall'inizio. Il risultato è un sistema unico nel suo genere, che in futuro potrà essere applicato anche in altri progetti edilizi altamente complessi, dove sono richiesti elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sismica e la protezione antincendio.
Grande potenziale di risparmio in tutti i settori
Ma come si presenta concretamente questo innovativo concetto di fissaggio? Anziché singole mensole fissate al soffitto da ogni reparto, nel nuovo edificio del KSB è stata sviluppata e montata una mensola multipla. Ciò ha consentito di ridurre di circa il 60% i punti di fissaggio (fori) e di circa il 50% i tagli e gli articoli utilizzati rispetto a edifici di nuova costruzione simili. Ma non solo: grazie alla prefabbricazione, gli impianti tecnici dell'edificio hanno richiesto quasi il 50% di tempo in meno per l'installazione, poiché è stato sufficiente inserire le tubazioni nelle fascette preparate, senza dover montare console proprie. Inoltre, sono stati ridotti i tempi di utilizzo di piattaforme elevatrici, scale o ponteggi e, di conseguenza, anche il rischio di infortuni per gli operai edili.
Anche in termini di sostenibilità, il bilancio del nuovo concetto è notevole: Poiché la soluzione comune ha richiesto un minor impiego di materiali e manodopera, è stato possibile ridurre le emissioni di CO₂ di quasi il 50% rispetto ai modelli di fissaggio convenzionali.
«Per il committente KSB non solo realizziamo una soluzione tecnicamente ed economicamente ingegnosa, ma anche la più sicura e quindi la più sostenibile», afferma Marco Lüthi, ingegnere di progetto per l’edilizia ospedaliera presso Hilti Svizzera SA. Durante la progettazione sono stati presi in considerazione anche aspetti di sicurezza quali la resistenza sismica e la protezione antincendio, al fine di garantire la funzionalità dell’edificio in caso di emergenza. Ricordiamo che gli ospedali svizzeri sono sempre classificati secondo la BWK III (classe di costruzione 3, massima resistenza sismica) per poter mantenere le infrastrutture critiche in caso di emergenza.
«Siamo orgogliosi e lieti che il nostro nuovo edificio, grazie a questa tecnica di fissaggio, assuma un ruolo pionieristico nell’ingegneria edile», afferma Adrian Schmitter, CEO di KSB: «È anche una prova del fatto che nel nostro nuovo edificio innovazione e sostenibilità vanno di pari passo e che abbiamo sempre puntato su soluzioni pratiche ed efficienti».
La messa in funzione del nuovo edificio della KSB, del valore di 580 milioni di franchi, è prevista per l'autunno 2024.
Ulteriori informazioni:
Simon David
Portavoce della KSB AG
E-mail: simon.david@ksb.ch
Tel.: 056 486 23 83
Contatto per la stampa Hilti Svizzera
Ospedale cantonale di Baden
L'Ospedale cantonale di Baden, le cui origini risalgono al 1349, è da sempre un luogo dedicato alla
salute. Nel 2022 qui sono stati ricoverati oltre 21'600 pazienti e sono state effettuate circa 325'000
visite ambulatoriali. La qualità delle cure è valutata dai pazienti con un punteggio di 4,7
su 5. La rivista economica Bilanz ha inserito il KSB nella lista dei
cento migliori innovatori della Svizzera. Inoltre, il KSB ha ricevuto dalla Handelszeitung,
da LeTemps e da Statista per quattro volte consecutive (dal 2020 al 2023) il marchio di qualità «Miglior datore di lavoro». La KSB
AG, di proprietà del Cantone di Argovia, impiega complessivamente oltre 3300 collaboratori.