DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Nuova classificazione dei sistemi di resina per iniezione Hilti

21.08.2020
Zurigo
Prodotti

Nuova certificazione dei sistemi di resina per iniezione Hilti 100 anni di utilizzo

Innovation
Innovazioni Hilti

NUOVA CERTIFICATZIONE DEI SISTEMI DI RESINA PER INIEZIONE HILTI

Adliswil, 21 agosto 2020 – Un criterio fondamentale nella progettazione di opere di ingegneria civile come ponti e gallerie è la loro dimensionamento in funzione della durata nel tempo. Per l’impiego come tasselli e per collegamenti di armature post-installate, Hilti ha certificato sistemi di resina da iniezione per una durata di vita di 100 anni.

Progettare a lungo termine

Per tutte le esigenze dell'ingegneria civile, Hilti offre sistemi di fissaggio specifici e ottimizzati quali connettori a spinta, viti per calcestruzzo, guide di ancoraggio, resine da iniezione per collegamenti di armature post-installate, tasselli e tecnica di installazione. In particolare per i sistemi di fissaggio che non sono costituiti esclusivamente da acciaio, viene sempre più richiesta una durata di vita prevista di 100 anni in conformità ai requisiti della norma SN EN 1990.

Sulla base del più recente documento di valutazione europeo (EAD) per i tasselli compositi, Hilti ha qualificato i sistemi di resina da iniezione per l’impiego come tasselli e per collegamenti di armature post-installate con una durata di vita di almeno 100 anni. Ciò è documentato nelle Valutazioni Tecniche Europee ETA-16/0143, Sistema di resina da iniezione Hilti HIT-RE 500 V3 per applicazioni con tasselli, e ETA-20/0125, collegamento di armature post-installazione con il sistema di resina da iniezione Hilti HIT-RE 500 V3.

Inoltre, è stata rilasciata anche l'ETA 20/0318 per il sistema di resina da iniezione a indurimento rapido Hilti HIT-HY 200-R V3 per collegamenti di armature post-installate con una durata di vita di almeno 100 anni.

Sicurezza nel dimensionamento

Le verifiche relative a questi tasselli e ai collegamenti di armatura aggiunti in un secondo momento (giunti a sovrapposizione o ancoraggi terminali) possono essere eseguite in modo semplice e rapido, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti (SN EN 1992-4, SN EN 1992-1-1, EOTA TR 069), utilizzando i software gratuiti Hilti PROFIS Engineering e PROFIS Rebar. Per i casi di carico o le azioni che attualmente non sono coperti dalle ETA sopra menzionate, come ad esempio le azioni non statiche o sismiche, il software offre la possibilità di applicare standard internazionali o metodi ingegneristici per la verifica. Per i collegamenti di armature post-installate con HIT-HY 200-R V3 in presenza di azioni rilevanti per la fatica, l'omologazione generale Z-21.8-2121 consente il dimensionamento secondo la linea di Wöhler SN EN 1992-1-1 per le barre di armatura incassate nel calcestruzzo. Per i collegamenti di armature post-installate con HIT-RE 500 V3, ciò è regolato allo stesso modo dall'omologazione generale Z-21.8-2064.

Per la risoluzione di compiti specifici, il servizio di ingegneria di Hilti è a vostra disposizione: Tel. 0844 84 84 85.



Contatto per la stampa Hilti Svizzera

Contatto per la stampa Hilti Svizzera
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Il Gruppo Hilti fornisce al settore edile di tutto il mondo prodotti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, soluzioni di sistema, software e servizi. Con oltre 34.000 collaboratori in più di 120 paesi, l'azienda è sinonimo di rapporti diretti con i clienti, qualità e innovazione. Nel 2024 Hilti ha realizzato un fatturato di oltre 6,4 miliardi di franchi svizzeri. La sede centrale del Gruppo Hilti si trova a Schaan, nel Liechtenstein, sin dalla sua fondazione nel 1941. L'azienda è di proprietà privata del Martin Hilti Family Trust, che ne garantisce la continuità a lungo termine. La missione del Gruppo Hilti è “Making Construction Better”, basata su un team appassionato e inclusivo e su una cultura aziendale orientata ai collaboratori e alle prestazioni. Hilti (Svizzera) AG, con sede ad Zurigo, impiega circa 550 collaboratori e offre ai propri clienti una rete capillare di circa 250 consulenti di vendita e tecnici, 13 Hilti Store e un servizio locale di assistenza telefonica, riparazioni e logistica.