Valigetta PM 50MG-22
Codice prodotto: 2453400

Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare il dispositivo di misurazione Hilti e i relativi accessori
- Tipi: Valigette per attrezzi singoli
- Compatibile con: Dispositivi di misurazione
- Dimensioni (LxPxH): 595 x 152 x 461 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 84.48
CHF 84.48
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Dispositivi di misurazione
Dimensioni (LxPxH)
595 x 152 x 461 mm
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Serve a proteggere il dispositivo di misurazione durante lo stoccaggio e il trasporto nei cantieri
- Un robusto inserto aiuta a proteggere e semplificare l'inserimento del dispositivo di misurazione e degli accessori nella valigetta per attrezzi Hilti
- Maniglia doppia per un trasporto facile e senza chiave di due valigette per attrezzi Hilti in una sola mano.
- Le tre piastre di anteprima sui lati della valigetta per attrezzi Hilti indicano il tipo di dispositivo di misurazione
Applicazioni
- Trasporto e stoccaggio di uno specifico dispositivo di misurazione e dei relativi accessori