Valigetta NCR / NCT vuoto
Codice prodotto: 2315759

Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare il tagliacavi o la pinza crimpatrice Hilti e i relativi accessori
- Tipi: Valigette per attrezzi singoli
- Compatibile con: Taglierine e crimpatrici
- Dimensioni (LxPxH): 495 x 395 x 149 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 64.65
CHF 64.65
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Taglierine e crimpatrici
Dimensioni (LxPxH)
495 x 395 x 149 mm
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Serve a proteggere il tagliacavi o la pinza crimpatrice durante lo stoccaggio e il trasporto nei cantieri
- Un robusto inserto aiuta a proteggere e semplificare l'inserimento dell'attrezzo e degli accessori nella valigetta per attrezzi Hilti
- Maniglia doppia per un trasporto facile e senza chiave di due valigette per attrezzi Hilti in una sola mano.
- Le tre piastre di anteprima sui lati della valigetta per attrezzi Hilti indicano il tipo di attrezzo
Applicazioni
- Trasporto e stoccaggio di un tagliacavi o una pinza crimpatrice specifici e dei relativi accessori