DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Valigetta TE 70-AVR vuoto

Codice prodotto: 2211851

Valigetta rigida per il trasporto per conservare e trasportare il perforatore Hilti e i relativi accessori

  • Tipi: Valigette per attrezzi singoli
  • Compatibile con: Perforatori
  • Dimensioni (LxPxH): 590 x 150 x 470 mm

I clienti hanno cercato anche Valigetta Hilti, accessori demolizione, custodia perforatore, valigetta hilti per perforatore o custodia hilti per perforatore.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 277.90
CHF 277.90
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Tipi
Valigette per attrezzi singoli
Compatibile con
Perforatori
Dimensioni (LxPxH)
590 x 150 x 470 mm

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Serve a proteggere il perforatore custodito all'interno e durante il trasporto nei cantieri
  • Un robusto inserto aiuta a proteggere e semplificare l'inserimento dell'attrezzo e degli accessori nella valigetta per attrezzi Hilti
  • Maniglia doppia per un trasporto facile e senza utensili di due valigette per attrezzi Hilti in una sola mano.
  • Le tre piastre di anteprima sui lati della valigetta per attrezzi Hilti indicano il tipo di attrezzo

Applicazioni

  • Trasporto e stoccaggio di un perforatore specifico e dei relativi accessori
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat