HILTI APPU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora
Prokit

Trolley piatto PKR 4

Codice prodotto: 2442600

Carrello ProKit a 4 ruote con punti di aggancio per impilare fino a 250 lbs | 113 kg di sistemi di stoccaggio ProKit (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)

  • Dimensioni (LxPxH): 485 x 600 x 213 mm
  • Tipi: Trolley ProKit
  • Peso: 4.43 kg

I clienti hanno cercato anche ProKit, base con ruote, base mobile, carrello o carrello porta attrezzi.

Prokit Configuratore

Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.

Costruisci il tuo

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente