Prokit
Supporti a parete ProKit

Staffe per attacco a parete in acciaio con portata di 250 lbs | 113 kg, per riporre e organizzare in modo sicuro tutti i tuoi articoli ProKit (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Compatibile con Prokit: Sì
I clienti hanno cercato anche ProKit, Guida a parete, fissaggio a parete, guida di fissaggio o binario di montaggio.
Prokit Configuratore
Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.
Costruisci il tuoScegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Da CHF 39.14
Dati tecnici
Compatibile con Prokit
Sì
Documenti
pdf Istruzioni d'uso Wall mount, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 4.2 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Montaggio e stoccaggio tutto in uno: con una capacità di carico di 113 kg e una capacità di stoccaggio di 1,15 m, le staffe per attacco a parete ProKit aiutano a mantenere accessibili e organizzate le cassette degli attrezzi e gli organizer ProKit, tenendoli sollevati da terra.
- Installazione semplice e design salvaspazio: si monta rapidamente e in modo sicuro sulla maggior parte dei tipi di parete, contribuendo a massimizzare lo spazio di lavoro riponendo gli articoli ProKit direttamente a parete.
- Modulari e personalizzabili: le guide di montaggio in metallo possono essere tagliate a misura e regolate rapidamente per adattarsi alle tue esigenze di stoccaggio
- Parte del sistema di stoccaggio modulare ProKit: imballa, impila e tieni traccia di tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio a incastro, per aiutarti a restare organizzato e preparato per la giornata successiva
Applicazioni
- Per lo stoccaggio e il trasporto di articoli ProKit in officine, container di stoccaggio o cantieri
- Compatibile con gli articoli ProKit da appendere
- Realizzato in acciaio zincato a caldo per l’uso in ambienti esterni.
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
ProKit

Cassetta porta attrezzi grande con capacità di 16 galloni | 61 litri, costruita con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di interblocco per un funzionamento con una mano sola (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Organizer con 11 contenitori, costruito con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di incastro per un funzionamento con una mano (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
Organizer a mezza larghezza con 5 scomparti, resistente agli urti, grado di protezione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)
ProKit

Cassetta porta attrezzi grande con capacità di 9 galloni | 35 litri, costruita con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di interblocco per un funzionamento con una mano sola (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)