DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Staffe per attacco a parete in acciaio con portata di 250 lbs | 113 kg, per riporre e organizzare in modo sicuro tutti i tuoi articoli ProKit (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)

  • Compatibile con Prokit: Sì
  • Peso: 0.9 kg

I clienti hanno cercato anche ProKit, Guida a parete, fissaggio a parete, guida di fissaggio o binario di montaggio.

Prokit Configuratore

Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.

Costruisci il tuo

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 39.14
CHF 39.14
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Compatibile con Prokit
Sì
Peso
0.9 kg

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Montaggio e stoccaggio tutto in uno: con una capacità di carico di 113 kg e una capacità di stoccaggio di 1,15 m, le staffe per attacco a parete ProKit aiutano a mantenere accessibili e organizzate le cassette degli attrezzi e gli organizer ProKit, tenendoli sollevati da terra.
  • Installazione semplice e design salvaspazio: si monta rapidamente e in modo sicuro sulla maggior parte dei tipi di parete, contribuendo a massimizzare lo spazio di lavoro riponendo gli articoli ProKit direttamente a parete.
  • Modulari e personalizzabili: le guide di montaggio in metallo possono essere tagliate a misura e regolate rapidamente per adattarsi alle tue esigenze di stoccaggio
  • Parte del sistema di stoccaggio modulare ProKit: imballa, impila e tieni traccia di tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio a incastro, per aiutarti a restare organizzato e preparato per la giornata successiva

Applicazioni

  • Per lo stoccaggio e il trasporto di articoli ProKit in officine, container di stoccaggio o cantieri
  • Compatibile con gli articoli ProKit da appendere
  • Realizzato in acciaio zincato a caldo per l’uso in ambienti esterni.
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat