Prokit
Mounting rail PKM 115 set
Codice prodotto: 2461703
Staffe per attacco a parete in acciaio con portata di 250 lbs | 113 kg, per riporre e organizzare in modo sicuro tutti i tuoi articoli ProKit (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensioni (LxPxH): 51 x 78 x 1118 mm
- Compatibile con Prokit: Sì
- Peso: 3.64 kg
I clienti hanno cercato anche ProKit, Guida a parete, fissaggio a parete, guida di fissaggio o binario di montaggio.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 41.16
CHF 41.16
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Dimensioni (LxPxH)
51 x 78 x 1118 mm
Compatibile con Prokit
Sì
Peso
3.64 kg
Documenti
pdf Istruzioni d'uso Wall mount, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 4.2 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Montaggio e stoccaggio tutto in uno: con una capacità di carico di 113 kg e una capacità di stoccaggio di 1,15 m, le staffe per attacco a parete ProKit aiutano a mantenere accessibili e organizzate le cassette degli attrezzi e gli organizer ProKit, tenendoli sollevati da terra.
- Installazione semplice e design salvaspazio: si monta rapidamente e in modo sicuro sulla maggior parte dei tipi di parete, contribuendo a massimizzare lo spazio di lavoro riponendo gli articoli ProKit direttamente a parete.
- Modulari e personalizzabili: le guide di montaggio in metallo possono essere tagliate a misura e regolate rapidamente per adattarsi alle tue esigenze di stoccaggio
- Parte del sistema di stoccaggio modulare ProKit: imballa, impila e tieni traccia di tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio a incastro, per aiutarti a restare organizzato e preparato per la giornata successiva
Applicazioni
- Per lo stoccaggio e il trasporto di articoli ProKit in officine, container di stoccaggio o cantieri
- Compatibile con gli articoli ProKit da appendere
- Realizzato in acciaio zincato a caldo per l’uso in ambienti esterni.