DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-Y-HDA-B

Punta con fermo TE-Y-HDA-B 30x230 Codice prodotto: 332098

Punta con fermo - necessaria per installare ancoranti sottosquadro HDA

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Foratura
  • Materiale base: Calcestruzzo

I clienti hanno cercato anche punta o SOTTOSQUADRO.

Scegli le opzioni

Diametro punta
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 284.11
CHF 284.11
/
1 Pezzo