TE-Y-HDA-B
Punta con fermo TE-Y-HDA-B 20x120 Codice prodotto: 237450

Punta con fermo - necessaria per installare ancoranti sottosquadro HDA
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Foratura
- Materiale base: Calcestruzzo
I clienti hanno cercato anche punta o SOTTOSQUADRO.
Scegli le opzioni
Diametro punta
- 20 mm
- 22 mm
- 30 mm
- 37 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 203.30
CHF 203.30
/
1 Pezzo



