Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 (180 mm)





Potente smerigliatrice angolare a batteria con interruttore salvavita e maniglia ruotabile per tagliare e smerigliare metallo e calcestruzzo con dischi fino a 180 mm (batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 180 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 5.1 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Da CHF 774.90
Dati tecnici
Voltaggio nominale
21.6 V
Diametro disco
180 mm
Peso corpo dell'attrezzo
5.1 kg
Profondità di taglio max
43 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 6500 giri/min.
Tipo a grilletto
Uomo morto
Dimensioni (LxPxH)
563 x 121 x 192 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
96 dB (A) 1
Valori di vibrazione triassiali per smerigliatura angolare (ah,AG)
4.5 m/s² 2
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
5.1 kg
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- secondo EN 60745-2-3
Documenti
pdf Istruzioni d'uso AG 30D-22 01, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 0 KB ]
pdf Istruzioni d'uso DC-D, DG-CW, DC-TP, russo, inglese, spagnolo, francese, portoghese [ 3.1 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Prestazioni superiori – il motore brushless ha la potenza di una smerigliatrice angolare a cavo da 2.200 W per una maggiore produttività
- Più tagli per ogni carica – grazie al motore brushless e alle batterie Nuron di lunga durata
- Batteria montata centralmente – serve a spostare il peso dell'attrezzo in avanti per un controllo e una manipolazione più stabili
- Maniglia posteriore ruotabile – la rotazione della maniglia a 180° per un maggior comfort e controllo durante le applicazioni di taglio e smerigliatura
- ATC (Active Torque Control – Controllo Attivo della Coppia 3D) – per una migliore protezione contro il contraccolpo in tutte le direzioni
Applicazioni
- Taglio di calcestruzzo, muratura, tegole o pietra
- Taglio di ferro di armatura, tubi e travi in acciaio
- Rimozione della saldatura, incisione, smerigliatura, sbavatura e finitura di superfici metalliche
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Batteria di ricarica flash Li-ion da 22 V, ottimizzata per i lavori ad alta intensità con utensili Nuron per carichi pesanti
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di massima capacità, costruita per massimizzare l'autonomia degli utensili Nuron per uso intensivo
Caricatore a elevata velocità ottimizzato per batterie Nuron a elevata capacità
Lama diamantata silenziosa Ultimate con la tecnologia Equidist per taglio in diversi materiali di base