Smerigliatrice angolare AG 230-27DB
Kit AG 230-27DB 230V val Codice prodotto: 2462284 #2462284


Smerigliatrice angolare da 2700 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e frizione, per dischi fino a 230 mm
- Diametro disco: 230 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 6.8 kg
- Profondità di taglio max: 68 mm
I clienti hanno cercato anche Smerigliatrice, Smerigliatrice a cavo, Smerigliatrice angolare a 230°, Taglio di calcestruzzo o Smerigliatura metallo.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 824.54
CHF 824.54
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Diametro disco
230 mm
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
6.8 kg
Profondità di taglio max
68 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 6500 giri/min.
Tipo a grilletto
Uomo morto
Livello di pressione sonora (A) misurato
96 dB (A) 1
Valori di vibrazione triassiali per smerigliatura angolare (ah,AG)
6.3 m/s² 2
Disclaimer
Usare una protezione specifica a seconda del disco selezionato
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- secondo EN 60745-2-3
Documenti
pdf Istruzioni d'uso AG 230-27DB (04), bulgaro, ceco, tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, croato, ungherese, italiano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, turco, ucraino, serbo [ 8.8 MB ]
pdf Istruzioni d'uso AG 230-27DB 04, inglese, ebraico, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, estone, finlandese, francese, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 8.4 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- L'Active Torque Control (ATC) impedisce la rotazione incontrollata del corpo dell'attrezzo se il disco si inceppa, riducendo così i rischi più comuni per la sicurezza
- Il sistema di riduzione delle vibrazioni (AVR) rende l'utensile meno faticoso da usare - migliorando notevolmente la produttività quotidiana
- Il freno ad azione rapida arresta il disco entro pochi secondi - ideale quando si lavora in situazioni di spazio ridotto
- Robusta cappa antipolvere (opzionale) per un funzionamento praticamente senza polvere e impugnature morbide per un maggiore comfort
- Maniglia laterale regolabile – per una presa sicura e confortevole quando si lavora in qualunque posizione
Applicazioni
- Lavori generici di taglio e smerigliatura (con freno ad azione rapida per una maggiore sicurezza)
- Lavoro di finitura superficiale su materiali di ogni tipo
- Riparazione di giunzioni e realizzazione di scanalature per la posa di cavi
- Per materiali minerali e metalli
- La cappa antipolvere mantiene al minimo il livello di polvere ("low dust")
Prodotti correlati
Disco da taglio metallo ad alte prestazioni per smerigliatrici angolari
Lama diamantata Ultimate con tecnologia Equidist per il taglio superiore in diversi materiali di base
Lama di taglio a diamante di alta qualità per un taglio migliore del metallo e altri materiali di base
Sistema per la rimozione della polvere per tagliare con smerigliatrici angolari Hilti
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



