Smerigliatrice angolare AG 230-24D
Kit AG 230-24D 230V sca Codice prodotto: 2462283
Smerigliatrice angolare da 2400 W con interruttore salvavita, impugnatura rotante e spazzola al carbonio di lunga durata, per dischi fino a 230 mm
- Diametro disco: 230 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 6.5 kg
- Profondità di taglio max: 68 mm
I clienti hanno cercato anche smerigliatrice, flex, flessibile a batteria, smerigliatrice angolare o frullino a batteria.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 604.90
CHF 604.90
/
1 Pezzo