Smerigliatrice angolare AG 125-20SE
Kit AG 125-20SE val Codice prodotto: 2448806 #2448806







Smerigliatrice angolare senza spazzole da 2000 W con velocità variabile e interruttore a scorrimento, per taglio e smerigliatura metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.4 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 492.20
CHF 492.20
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Diametro disco
125 mm
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.4 kg
Profondità di taglio max
34 mm
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.; marcia 2: 4000 giri/min.; marcia 3: 5000 giri/min.; marcia 4: 6000 giri/min.; marcia 5: 7500 giri/min.; marcia 6: 9400 giri/min.
Tipo a grilletto
Blocco acceso
Disclaimer
Usare una protezione specifica a seconda del disco selezionato
Documenti
pdf Istruzioni d'uso AG 125-20SE (01), bulgaro, ceco, tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, turco, ucraino, serbo [ 10.6 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Caratteristiche di sicurezza migliorate – nuovo 3D Active Torque Control (ATC) per una maggiore protezione dai contraccolpi della smerigliatrice angolare in qualsiasi direzione
- Taglio e smerigliatura ad alte performance – la tecnologia Smart Power di Hilti regola automaticamente la potenza in base al materiale, consentendo prestazioni costanti e proteggendo il motore dal sovraccarico
- Riduzione delle vibrazioni ottimizzata per il comfort – area di presa antiscivolo sul retro dell'utensile e maniglia laterale a presa morbida
- Il freno ad azione rapida arresta il disco entro pochi secondi – ideale quando si lavora in situazioni di spazio ridotto
- Interruttore scorrevole – consente di lavorare in modo più confortevole anche per un utilizzo prolungato
Applicazioni
- Taglio acciaio, calcestruzzo e muratura
- Smerigliatura grossolana e finitura fine in metallo, calcestruzzo e muratura
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetto
- Risanamento di giunzioni
- Taglio (tracciatura) utilizzando due dischi (necessaria cappa di taglio DC EX 125/5", disponibile separatamente)
Prodotti correlati
Disco da taglio abrasivo ad alte prestazioni per metalli con durata di vita extra lunghe e velocità di taglio altissime
Lama diamantata Ultimate per performance di taglio superiori in materiali duri per piastrelle, quali il gres porcellanato e il granito
Lama diamantata Ultimate per performance di taglio superiori in materiali morbidi per piastrelle, quali la ceramica e il marmo
Services
Hilti Tool Service
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



