Smerigliatrice angolare AG 125-13S
Kit AG 125-13S 230V val Codice prodotto: 2422676
Smerigliatrice angolare da 1300 W con spazzole di lunga durata, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.5 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
I clienti hanno cercato anche smerigliatrice, flex, flessibile a batteria, smerigliatrice angolare o frullino a batteria.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 474.31
CHF 474.31
/
1 Pezzo