Nuron
DGH 130-22 Smerigliatrice per calcestruzzo cordless
Smeri. a batteria per calce. DGH 130-22 Codice prodotto: 2358379 #2358379






Smerigliatrice per calcestruzzo cordless con motore brushless per la smerigliatura di giunti in calcestruzzo e superfici di finitura (piattaforma batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 22 V
- Diametro disco: 125 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 2 kg
I clienti hanno cercato anche levigatrice, levigatrice a nastro, levigatura, levigatrice muro o levigatrice cemento.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 512.11
CHF 512.11
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Voltaggio nominale
22 V
Diametro disco
125 mm
Peso corpo dell'attrezzo
2 kg
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.; marcia 2: 3650 giri/min.; marcia 3: 4440 giri/min.; marcia 4: 5400 giri/min.; marcia 5: 6190 giri/min.; marcia 6: 8000 giri/min.
Tipo a grilletto
bloccabile acceso/spento
Dimensioni (LxPxH)
350 x 204 x 153 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
85 dB (A) 1
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Istruzioni d'uso DGH 130-22 (01), arabo, bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, kazako, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 7.1 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Non vi sono più cavi prolunga – le rivoluzionarie batterie Nuron che potenziano un'efficiente motore brushless rendono la DGH 130-22 la nostra soluzione più mobile ed efficiente per operazioni quotidiane di smerigliatura e finitura, specialmente quando combinata con l'aspiratore cordless VC 4X-22 T15
- Risparmio di tempo e lavoro – gli attrezzi di smerigliatura a diamante cordless minimizzano il tempo di installazione, mentre la regolazione della velocità in sei passaggi consente di smerigliare con la massima rapidità possibile il pezzo
- Comfort e controllo migliorati – l'impugnatura sottile e a testa imbottita aiutano a mantenere il controllo quando si lavora in qualsiasi posizione, specialmente sopraelevata
- Cantieri più sicuri: nessun cavo prolunga significa nessun rischio di inciampo, mentre il connettore di aspirazione incorporato facilita la smerigliatura praticamente senza polvere e la funzione di rilevamento delle cadute spegne il motore se l'utensile scivola dalla presa
- Sulla piattaforma della batteria Nuron – attrezzi di smerigliatura per calcestruzzo cordless senza compromessi grazie alle batterie che durano più a lungo, ai platorelli efficienti dal punto di vista energetico e a una gamma di servizi per mantenervi produttivi, oggi e domani
Applicazioni
- Smerigliatura di pareti e soffitti in calcestruzzo per rimuovere i segni delle casseforme
- Lucidatura di pareti in calcestruzzo visibili
- Smerigliatura di smussi in bordi di calcestruzzo
Prodotti correlati
Potente aspirapolvere cordless con ampio contenitore per il collegamento di elettroutensili e per la pulizia del cantiere (detriti secchi e umidi), serbatoio da 15 litri (batteria Nuron)
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per impieghi medio-pesanti
Potente estrattore per polvere a batteria con ampio contenitore per il collegamento con attrezzi elettrici e pulizia da cantiere (ad acqua e a secco), serbatoio da 15 litri (batteria Nuron)
Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici assiali cordless del calcestruzzo - per la smerigliatura altamente efficiente e senza graffi di calcestruzzo, massetto e pietra naturale
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.